ÖLFLEX® CLASSIC 110 помогает асфальтировать дороги
«Super 2100-2» – название, которое было выбрано не случайно. Асфальтоукладчик – внушительная машина для дорожного строительства. Производителем является Ludwigshafener Firma Vögele - предприятие, которое входит в состав Wirtgen Group, компания номер 1 в сфере мобильной техники для дорожного строительства и восстановления дорог.
Ежегодно производятся несколько сотен единиц таких машин. Благодаря сменным монтажным элементам в составе одной машины, с их помощью асфальтируют дороги шириной до 13 метров. Укладчик может закатывать до 25 метров в минуту, контейнер материала содержит не менее 14 тонн асфальта. «Super 2100-2» оснащен дизельным двигателем. Для подключения всех гидроагрегатов, таких как конвейер или шнеки, Vögele использует контрольно-соединительный кабель ÖLFLEX® CLASSIC 110.
Михаэль Гейндтель, инженер-электрик компании Vögele, говорит: «Мы используем ÖLFLEX® уже в течение многих лет. Он предлагает высокое качество и гарантийный срок службы. К тому же, благодаря небольшому радиусу изгиба можно достичь максимальной экономии пространства. Этот кабель является огнестойким, обладает хорошей химической стойкостью и имеет диапазон температур от -5◦С до +70◦С, что идеально подходит для дорожного строительства».
Сердце строительной машины - 24-вольтная распределительная коробка под сиденьем водителя. Оттуда кабели ÖLFLEX ® идут к гидравлическим клапанам и насосам. Зачастую, там должны быть смонтированы от 40 до 60 отдельных кабелей различной длины (до 6 метров).
Для того чтобы увидеть «Super 2100-2» в действии, машину недавно вывели на автостраду А61 в земле Рейнланд-Пфальц (Германия). Там был отремонтирован пятикилометровый участок дорожного полотна.
Клиент
JOSEPH VÖGELE AG – предприятие, которое принадлежит Wirtgen Group, международному объединению компаний, которые работают в отрасли строительной техники.

Асфальтоукладчик «Super 2100-2» от компании Vögele в действии