Силові роз`єми MENNEKES

Раз`єми 200А

Раз`єми 200А

Завдяки високоякісному матеріалу, який стійкий до впливу зовнішнього середовища, силові вилки та розетки MENNEKES можуть використовуватися в різних кліматичних і температурних умовах. Потужні вилки та розетки від 200А до 400А для промислового застосування для особливих сфер, таких як важке машинобудування, видобувна промисловість, автомобільна промисловість, металургійна промисловість і т.п.

Асортимент пропонованих рішень по організації електропостачання мобільних або стаціонарних споживачів електроенергії.

 

Силові роз'єми промислового призначення відрізняються:

  • відмінними ізоляційними і зносостійкими властивостями,
  • спрощеним монтажем силового роз'єму,
  • високою надійністю і довголітнім терміном служби.

 

Характеристики силових роз'ємів:

Номінальні струми:200, 250 і 400 А
Номінальна напруга:230В, 400В, 500В, 690В та 1000В
Кількість контактів:4 або 5, додатково можуть оснащуватися 2 пілот-контактами
Варіанти виконання:Штекер панельний

Штекер кабельний

Штекер настінний

Розетка настінна з відключенням та блокуванням

Розетка кабельна

Варіанти блокування:Механічне або електричне

 

На всіх виробничих підприємствах МЕNNEKES впроваджена система контролю якості продукції відповідно до стандарту DIN EN ISO 9001: 2000. Контроль і дотримання стандартів здійснюється у власній лабораторії.