You're logged in as : Max Mustermann
Продукція
Мала вага, а також відносно невеликий діаметр характеризують кабельні ланцюги серії Light виготовлені з нейлону.
Ланцюги малої і середньої величини, цільні або з кришкою, що відкривається, для більш зручної прокладки кабелю.
Міцна кабельні ланцюг від BREVETTI з потрійними сполучними ланками для дистанцій без проміжних опор до 6,5 м.
Повністю закритий ланцюг для прокладки кабелю на ділянках із несприятливим середовищем, під впливом пилу, стружки, тощо.
Серія створена для використання на довгих дистанціях переміщення за рахунок ковзання однієї частини кабельної ланцюга по іншій.
Серія розроблена для обертових рухів та робототехніки, наприклад, для маніпуляторів, тощо.
Кабельні ланцюги з оцинкованої сталі підходять для будь-якого застосування, де виключається експлуатація пластикових.
Ігор Мурованний
Інженер з кабельних рішень
+38 044 4956000
+38 067 325 11 37
Інструкція з монтажу кабельних ланцюгів та каналів.
Тут Ви знайдете всі наші друковані матеріали по продукції BREVETTI.