Спеціальні вилки та розетки

Вилки та розетки стійкі до хімічних речовин 

 

Для сфер застосування, де можливий вплив агресивних хімічних речовин, компанія MENNEKES пропонує роз'єми зі спеціального матеріалу, який має назву Амелан. Додатково такі вироби комплектуються спеціальними термостійкими тримачами контактів і нікельованими контактами для більш надійного з'єднання.

 

Вироби цієї серії мають темно-сірий характерний колір. Розетки з відключенням та блокуванням мають так само додатковий захист у вигляді автоматів або пробок, які закриті непрозорою кришкою з того ж матеріалу - з Амелана.

Вилки та розетки стійкі до хімічних речовин

Вилки та розетки стійкі до хімічних речовин

Розетки та вилки, розраховані на низьку напругу та постійний струм

 

У Європі роз'єми, які розраховані на використання при низькій напрузі, при постійному струмі або для роздільних трансформаторів мають особливий стандарт.

 

Номінальна напруга таких виробів не перевищує 50В, номінальні струми 16, 32 або 63А та кількість контактів 2 або 3. Роз'єми для розділових трансформаторів мають 3 або 4 контакти і розраховані на номінальний струм 16 або 32А.

 

Всі вироби мають ступінь захисту IP 44.

Розетки та вилки, розраховані на низьку напругу та постійний струм

Розетки та вилки, розраховані на низьку напругу та постійний струм

Розетка та вилка для контейнерів і портів

 

Роз'єми для такого застосування мають відмінне розташування заземлюючого контакту (3ч), розраховані на напругу 400-440В і мають 4 контакти. Їх параметри спеціально пристосовані для живлення рефрижераторних контейнерів, де б вони не знаходились: на землі, в повітрі або на воді.

 

Ступінь захисту IP 67 і нікельовані контакти завжди будуть забезпечувати найкращу якість з'єднання.

Розетки та вилки для контейнерів і портів

Розетки та вилки для контейнерів і портів

Розетки и вилки для кемпингов и трейлеров


Серия изделий для использования в тех сферах, где важно исключить несанкционированное использование электроэнергии, а именно для мобильного применения, для подключения трейлеров, яхт, вагончиков и т.п.

 

Как правило, изделия этой серии имеют специальные приспособления для запирания на ключ розеток, к которым запитаны или не запитаны потребители.

Розетка и вилка для кемпингов и трейлеров

Розетка и вилка для кемпингов и трейлеров

Розетки та вилки для використання у війсковый сфері

 

Використання виробів у військових цілях накладає ряд додаткових жорстких вимог. І компанія MENNEKES в змозі їх задовольнити.

 

Спеціальний зелено-бронзовий колір. Ступінь захисту IP 68. Матеріал, стійкий до впливу низьких температур до -40 ° С. Обов'язкова наявність захисної кришки як для розеток, так і для вилок.

 

Ці вироби відповідають Стандартам Обладнання для Міністерства Оборони Німеччини.

Розетка і вилка для військового застосування

Розетка і вилка для військового застосування