SILVYN® – системи прокладки кабелю
Універсальна система прокладки кабелю SILVYN® повністю захищає кабель від пилу, вологи, технічних пошкоджень, температурного та хімічного впливів, агресивного впливу навколишнього середовища. Група представленна наступними товарними позиціями: захисні рукави для кабелю з металу і ПВХ, захисні гофри для кабелю, а також всі необхідні аксесуари для їх монтажу. Система SILVYN® CHAIN, силові буксирувальні кабельні ланцюги - захист кабелю при динамічному переміщенні.
Характеристики:
- стабільність форми, гнучкість, стійкість до мастил та бензину, висока вогнестійкість, самозагасіння від. до UL 94V-0,
- захисні рукави з металу стійкі до високих механічних та навантаження на розтягнення, а також до корозії, широкий спектр застосування,
- придатні для використання як всередині, так і поза приміщеннями,
- легко монтуються, зносостійкі, не містять галогенів, відповідають міжнародним стандартам.
Сфери застосування:
виробництво промислового устаткування, трансформаторів
машинобудування, морське обладнання,
техніка вимірювання, електротехнічна промисловість
скрізь, де іскри від зварювання або гаряча стружка можуть пошкодити кабель, системи прокладки кабелю з металу служать переважно для захисту електричного кабелю, гумових рукавів і рукавів з еластомерів, а також освітлювальної проводки.

Системи захисту кабеля SILVYN®