Металургія
Одна із галузей промисловості, яка вимагає доволі високі показники кабелю до механічних, температурних та хімічних навантажень є металургія.
Асортимент кабелю Lapp представлений у широкому температурному діапазоні із верхньою границею від стандартної +90°С до +1565°С для кабелю спеціального призначення. Кабелі з ізоляцією зі скловолокна здатні функціонувати при прямому контакті із розплавленим металом або склом протягом декількох хвилин. Для замовлення доступні також кабелі в оболонці із сшитого сополімеру (до + 145°C), силікону (+ 180°C) та ізоляцією на основі скловолокон (+400°C, +1565°C).
Переважна більшість технологічних процесів у металургії вимагає механічної стійкості. Її гарантує екран у вигляді мідного обплетення. Доступний кабель для використання у межах температури навколишньої середи до +260°С.

ÖLFLEX® Кабель під`єднання та управління
Кабель для намотування на барабан
Кабель з опорним елементом
Кабель зі сталевими діаметрально розташованими сердечниками
Плоский кабель
Термостійкі кабелі та дроти
SKINTOP® Кабельні вводи
Кабельні вводи із латуні, нікельовані, матричні
SKINDICHT® кабельні вводи із спеціальним ущільненням
Кабельні аксесуари