Серія Heavy

Міцні ланцюги з трехкратними зв'язуючими ланками для дистанцій без проміжних опор до 6,5 метрів. У цій серії пропонується великий вибір різних траверсних систем і велика різноманітність внутрішніх рамок з нейлону, алюмінію або нержавіючої сталі.

  • Серія SR306SI-SR306SE
  • Серія SR306B
  • Серія SR306F
  • Серія SR307SI-SR307SE
  • Серія SR307B
  • Серія SR307F
  • Серія SR308SI-SR308SE
  • Серія SR308B
  • Серія SR308F
  • Серія SR309SI-SR309SE
  • Серія SR309B
  • Серія SR310T

 

 

 

 

Серія

 
 

Внут.

ширина

від - до

 
 

Внут.

высота

від - до

 
 

Зовн.

ширина

від - до

 
 

Зовн. 

висота

від - до

 
 

Радіус

вигину

від - до

 
 

SR306B

 
 

75 - 300

 
 

30 - 30

 
 

115- 340

 
 

55 - 55

 
 

75 - 300

 
 

SR306F

 
 

0 - 0

 
 

0 - 0

 
 

89 - 214

 
 

55 - 55

 
 

75 - 300

 
 

SR306SE

 
 

43 - 355

 
 

37 - 37

 
 

79 - 391

 
 

55 - 55

 
 

75 - 300

 
 

SR306SI

 
 

43 - 355

 
 

37 - 37

 
 

79 - 391

 
 

55 - 55

 
 

75 - 300

 
 

SR307B

 
 

75 - 300

 
 

40 - 40

 
 

117 - 342

 
 

64 - 64

 
 

75 - 250

 
 

SR307F

 
 

0 - 0

 
 

0 - 0

 
 

113 - 279

 
 

64 - 64

 
 

75 - 250

 
 

SR307SE

 
 

42 - 354

 
 

47 - 47

 
 

80 - 392

 
 

64 - 64

 
 

75 - 250

 
 

SR307SI

 
 

42 - 354

 
 

47 - 47

 
 

80 - 392

 
 

64 - 64

 
 

75 - 250

 
 

SR308B

 
 

100 - 300

 
 

48 - 48

 
 

156 - 356

 
 

75 - 75

 
 

150 - 400

 
 

SR308F

 
 

0 - 0

 
 

0 - 0

 
 

132 - 285

 
 

75 - 75

 
 

150 - 400

 
 

SR308SE

 
 

38- 350

 
 

57 - 57

 
 

82 - 394

 
 

75 - 75

 
 

135 - 400

 
 

SR308SI

 
 

38 -  350

 
 

57 - 57

 
 

82 - 394

 
 

75 - 75

 
 

135 - 400

 
 

SR309B

 
 

100 - 400

 
 

70 - 70

 
 

156 - 456

 
 

100 - 100

 
 

200 - 500

 
 

SR309SE

 
 

64 - 488

 
 

75,5 - 75,5

 
 

120 - 544

 
 

100 - 100

 
 

200 - 500

 
 

SR309SI

 
 

64 - 488

 
 

75,5 - 75,5

 
 

120 - 544

 
 

100 - 100

 
 

200 - 500

 
 

SR 310T

 
 

200 - 600

 
 

112 - 112

 
 

260 - 660

 
 

150 -150

 
 

200 - 750

 
BREVETTI Heavy (важка)

BREVETTI Heavy (важка)