ETHERLINE® GUARD
Пристрій моніторингу кабелів передачі даних
До сьогодні було тільки дві альтернативи для обслуговування деталей машин і установок: або деталі замінювались коли вже були несправними, або робочі деталі замінювались через певні проміжки часу в якості запобіжного заходу. Однак, завдяки Індустрії 4.0 та цифровізації, існує більш ефективна альтернатива реактивному або профілактичному обслуговуванню: прогностичне обслуговування. Ідея цього полягає в проведенні заходів з технічного обслуговування в залежності від фактичних показників. Це також можливо для систем з'єднання, таких як кабелі або роз'єми. Хоча кабелі LAPP зазвичай служать багато років, в ситуаціях з динамічним, інтенсивним переміщенням з високою швидкістю і сильним крученням, вигідно і економічно доцільно стежити за кабелями, щоб уникнути несподіваних простоїв, які погіршують продуктивність. ETHERLINE® GUARD - це інноваційне рішення від LAPP. Стаціонарний та компактний пристрій моніторингу, який стежить за перевантаженим кабелем Ethernet та відображає його поточний стан.
Навіщо проводити профілактичне обслуговування, якщо його також можна планувати оптимальним способом? Ви також можете скористатися перевагами планового обслуговування!
ПЕРЕВАГИ
- Збільшення доступності обладнання за допомогою запланованого технічного обслуговування. Це знижує витрати на технічне обслуговування.
- Просте введення в експлуатацію з автоматизованою параметризацією ("навчання" за кілька хвилин).
- Не вимагає нового кабелю передачі даних або змін в конструкції кабелю; оновлення в рамках існуючої мережевої структури можливе в будь-який час.
- Економить простір завдяки своєму унікальному і компактному дизайну.
- Надійний хмарний зв'язок завдяки інтерфейсу MQTT (для оцінки стану / даних, налаштувань, конфігурації Wi-Fi, оновлення і т.д.).
- Випускається в двох версіях: кабельна локальна версія "PM03T" і бездротова версія Wi-Fi "PM02TWA".
ЗАСТОСУВАННЯ
- Для використання в мережах на базі Ethernet для технології автоматизації.
- Для моніторингу терміну служби кабелю даних з ризиком збою (наприклад, функціонально-критичний кабель даних в динамічних застосуваннях).
- Підходить для кабелів передачі відповідно до стандарту передачі 100BASE-TX (зі 100 Мбіт/с) відповідно до IEEE 802.3.
- Також підходить EtherCAT, EtherNET/IP та 2-парних PROFINET.
- Для використання в шафах управління (клас захисту IP 20).
ETHERLINE® GUARD
- ETHERLINE® GUARD PM03T
- ETHERLINE® GUARD PM020TWA
Завантаження