Industrial Communication
Міжнародний успіх, який прийшов до Німеччини завдяки її експорту, був би неможливий без постійного удосконалення автоматизації. Кабельні технології відіграють тут одну з основних ролей.
Сучасні тенденції - промисловий Ethernet
На сьогоднішній день все більша увага прикута до промислового Ethernet, що є основою як офісних мереж, так і високошвидкісних систем передач даних у промислових масштабах на рівні контролер/виконавчий механізм. Сучасні технології відкривають ряд можливостей для користувачів:
- Просте розширення мережі;
- Швидке введення в експлуатацію, завдяки простій технології зв'язку;
- Широку пропускна здатність до 10 Гбіт/с;
- Універсальність: офісне та промислове використання.
Більш детальна інформація за посиланням.
Все із одних рук!
Ми можемо запропонувати нашим клієнтам системні рішення - від кабелів передачі даних для BUS-систем та мережевих кабелів, до відповідних їм промислових електричних з'єднувачів і роз'ємів, повністю забезпечивши активними BUS-компонентами і системами управління.
Із основними стандартами, протоколами та вимогами до передачі даних на промислових площадках ознайомтеся детально, завантаживши Гід із автоматизації. Будь ласка, залишіть ваші контакти до завантаження.
ÖLFLEX® Кабель під`єднання та управління
Універсального призначення
Кабель для екстремальних умов експлуатації
SERVO використання
Кабель для силових ланцюгів
Монтажні дроти
UNITRONIC® Кабель передачі даних
Гнучкий низькочастотний кабель передачі даних
Надгнучкий кабель передачі даних
Кабель для систем PROFIBUS
Кабель для інтерфейсу датчик/виконавчий механізм
ETHERLINE® Кабель для промислових мереж Ethernet
Компоненти для промислових мереж (PROFINET)
SKINTOP® Кабельні вводи
Поліамідні кабельні вводи із метричною різбою
Нікельовані кабельні вводи із метричною різбою
SILVYN® системи захисту кабелю
Полімерні захисні рукава