Продукція та інновації

Наші продукти та рішення не лише відповідають найвищим вимогам до якості. Ми вимірюємо та перевіряємо вплив нашої продукції на довкілля, а також працюємо над зменшенням нашого екологічного сліду. Ми також прогресивно підходимо до використання відновлюваних ресурсів.

Екологічно безпечне виробництво продукції потребує відповідних процесів і структур уздовж усього ланцюжка створення вартості. Ми прагнемо відповідально використовувати ресурси, а не просто споживати їх. Тому ми розробляємо концепції продуктів для ефективнішого використання природних ресурсів, підвищення матеріаломісткості продукції, а також екологічно безпечного поводження з хімічними речовинами та відходами. Ці концепції впроваджуються та інтегруються в наше інноваційне портфоліо на довгострокову перспективу.

Ми поставили собі за мету забезпечити наявність розрахунку вуглецевого сліду продукції (product carbon footprint) для всіх ключових груп товарів LAPP. Також вивчається можливість закупівлі міді з нижчим рівнем викидів CO₂ 

Одним із кроків для зменшення вуглецевого сліду є використання біопластику. Наприклад, кабель ETHERLINE® FD P Cat.5e для Industrial Ethernet став першим Ethernet-кабелем із біокомпозитною оболонкою. Вуглецевий слід цієї спеціальної зовнішньої оболонки на 24% нижчий, ніж у традиційної оболонки, виготовленої виключно з викопної сировини. 

Зосередження на сталих галузях промисловості

Ми також зосереджуємо наш портфель на сталих галузях промисловості. Сонячна та вітрова енергетика допомагають нам долати виклики, пов’язані зі зміною клімату. У цій сфері LAPP за останні роки взяла на себе провідну роль і пропонує інноваційні рішення для підтримки енергетичного переходу.

Використання фотоелектричних систем уже багато років є важливим елементом відновлюваної енергетики. Ми постійно розвиваємо наші продукти та рішення, щоб забезпечити більшу довговічність, надійність і надзвичайну гнучкість. У сфері вітрової енергетики, яка є найшвидше зростальним сегментом відновлюваних джерел, LAPP завдяки багаторічному досвіду розробки та виробництва відповідає складним вимогам і специфічним стандартам.

У сфері електромобільності LAPP пропонує інноваційні рішення, забезпечуючи операторів інфраструктури, виробників зарядних станцій і транспортних засобів зручними зарядними кабелями для заряджання від громадських мереж, а також побутових і промислових розеток. Ми прагнемо зробити електромобільність доступною для всіх.

На великому ринку залізничного транспорту, що швидко зростає, LAPP забезпечує безпеку та надійність завдяки широкому портфелю системних рішень, які спеціально випробувані та сертифіковані для залізничних технологій.

img-teaser-product innovations