Вуглецевий слід продукції

Розрахунок викидів парникових газів, пов'язаних із використанням з'єднувальних та контрольних кабелів

Сталий розвиток є одним із ключових пріоритетів корпоративної стратегії LAPP. Одним із важливих напрямів цієї стратегії є розрахунок вуглецевого сліду продукції (Product Carbon Footprint, PCF). Цей показник охоплює всі викиди парникових газів, пов'язані з продукцією на різних етапах її життєвого циклу. Визначення вуглецевого сліду продукції дозволяє нам виявити найбільш ефективні можливості для скорочення викидів CO₂ та впроваджувати цілеспрямовані заходи зі зменшення кліматичного впливу нашої продукції.

Саме тому ми провели аналіз вуглецевого сліду наших рішень для передачі енергії та даних. Методологію розрахунку відповідно до стандарту ISO 14067 (підхід Cradle-to-Gate – від видобутку сировини до виходу продукції з підприємства) для наших кабельних рішень ÖLFLEX® незалежно перевірила та підтвердила компанія DEKRA.

Крім того, ми визначили вуглецевий слід і для інших продуктів нашого портфеля. Це дозволяє нам прозоро та надійно надавати інформацію про викиди парникових газів, пов'язані з виробництвом нашої продукції.

Часті запитання (FAQ)

Розрахунок вуглецевого сліду продукції (Product Carbon Footprint, PCF) дає змогу кількісно оцінити викиди парникових газів, пов'язані з нашими рішеннями для передачі енергії та даних, і зрозуміти їхній вплив на зміну клімату.

На основі цих даних можна визначити ефективні заходи зі скорочення вуглецевого сліду та виявити можливості для оптимізації продукції й виробничих процесів.

Аналіз вуглецевого сліду продукції використовується під час розробки продуктів зі зниженими викидами CO₂, удосконалення виробничих процесів, стратегічного планування, а також для підготовки до майбутніх законодавчих вимог і галузевих стандартів.

Крім того, оприлюднення показника вуглецевого сліду продукції підвищує прозорість діяльності компанії та надає клієнтам необхідні дані для розрахунку викидів Scope 3 і реалізації власних стратегій декарбонізації.

Вуглецевий слід продукції (Product Carbon Footprint, PCF), або CO₂-слід, — це показник, який відображає сумарні викиди всіх парникових газів, що виникають протягом життєвого циклу продукту. Викиди виражаються в еквіваленті CO₂ (CO₂e).

Літера «e» означає «еквівалент» і вказує на те, що при розрахунку враховуються не лише викиди вуглекислого газу (CO₂), а й інших парникових газів, які впливають на зміну клімату, зокрема:

  • метану (CH₄);
  • закису азоту (N₂O);
  • фторованих парникових газів (F-gases).

Одиниця вимірювання CO₂e дає змогу порівнювати вплив різних парникових газів на клімат, оскільки їхній вплив перераховується до еквівалента вуглекислого газу (CO₂).

Для цього масу кожного викинутого або поглинутого парникового газу множать на його потенціал глобального потепління (Global Warming Potential, GWP 100), визначений Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC). Показник GWP 100 відображає вплив газу на глобальне потепління протягом 100 років відносно CO₂, що дозволяє оцінити його внесок у зміну клімату та порівнювати різні парникові гази за єдиною шкалою.

LAPP розраховує всі викиди парникових газів відповідно до принципу «від сировини до виходу з підприємства» (cradle-to-gate). Це означає, що оцінюється життєвий цикл продукції на етапі її виробництва: від видобутку сировини (cradle — «початок життєвого циклу») до виробництва та доставки продукції до логістичних центрів, включаючи зберігання й пакування, і до моменту, коли продукт залишає логістичний центр (gate — «межа системи оцінки»).

Одним із ключових завдань є збір комплексної бази даних для точного розрахунку CO₂-сліду. Для кожного етапу життєвого циклу продукції збираються дані щодо:

  • споживання енергії;
  • використаних матеріалів;
  • транспортування;
  • пакувальних матеріалів;
  • утворення відходів.

За наявності LAPP використовує первинні дані від постачальників щодо викидів CO₂. Це забезпечує високу якість і точність розрахунків. Якщо такі дані недоступні, LAPP використовує вторинні дані з глобальних баз даних викидів CO₂, щоб забезпечити повноту розрахунку на основі прозорої, актуальної та відстежуваної інформації.

Для визначення викидів CO₂ кількість кожного вхідного та вихідного потоку під час виробничої фази множиться на відповідний коефіцієнт викидів (emission factor). Після цього всі отримані викиди CO₂ підсумовуються, формуючи вуглецевий слід продукції (PCF).

Нормативною основою для кількісної оцінки PCF є міжнародний стандарт ISO 14067 «Вуглецевий слід продукції», який визначає принципи та вимоги до розрахунку викидів парникових газів, пов’язаних із продукцією.

LAPP розробила власний стандарт розрахунку, який базується на міжнародному стандарті ISO 14067. Цей стандарт описує специфічну для LAPP методологію розрахунку вуглецевого сліду продукції (Product Carbon Footprint, PCF).

Окрім визначення єдиного підходу до розрахунку, стандарт встановлює узгоджені вимоги щодо:

  • методики розрахунку;
  • прийнятих припущень;
  • джерел даних.

Це забезпечує стандартизований і послідовний розрахунок PCF для всього портфеля продукції LAPP.

Стандарт розрахунку для нашого портфеля ÖLFLEX® пройшов незалежну перевірку та верифікацію компанією DEKRA. Критичний аудит був проведений DEKRA Assurance Services GmbH відповідно до вимог стандарту ISO/TS 14071.

За запитом ми із задоволенням надамо додаткову інформацію щодо методології розрахунку та процесу верифікації.

Наразі вуглецевий слід продукції (Product Carbon Footprint, PCF) від різних виробників не завжди можна безпосередньо порівнювати.

Навіть якщо використовується один і той самий стандарт розрахунку, результати можуть відрізнятися через вибір різних методологічних підходів — наприклад, використання різних баз даних CO₂ для отримання стандартних значень або різних припущень під час розрахунку.

Щоб вирішити цю проблему, Європейський Союз працює над розробкою стандартів і рекомендацій, які мають забезпечити кращу порівнюваність та більшу прозорість даних щодо вуглецевого сліду для споживачів і компаній.

Усі розрахунки PCF у LAPP виконуються відповідно до єдиного стандарту розрахунку, розробленого на основі ISO 14067. Це забезпечує послідовність методології та можливість коректного порівняння показників вуглецевого сліду в межах портфеля продукції LAPP.