Технічні, хрестоподібні, ізольовані пінцети
Технічні пінцети
Сталеві, прямі, загостреної форми, без зубів
Загальна довжина 120 мм
Артикул 103012

Технічні пінцети без зубів
Технічні пінцети
Сталеві, загнуті, загостреної форми, з дрібними зубами
Загальна довжина 120
Артикул 103016
Загальна довжина 155
Артикул 103018

Технічні пінцети сталеві, гнуті, заостр. форми, з дрібними зубами 155 мм
Пінцети Colleg
сталеві, з напрямними шрифтами, загнуті, загострено-круглої форми, з дрібними зубами
Загальна довжина 155мм
Артикул 103042

Пінцети Colleg
Хрестоподібні пінцети
сталеві, з мідними губками для тепловідводу, прямі, вузько-загостреної форми
Загальна довжина 160мм
Артикул 103062

Хрестоподібні пінцети
Ізольовані пінцети
сталеві, з мідними губками для тепловідводу, прямі, загостреної форми
Загальна довжина 130м
Артикул 103110

Ізольовані пінцети, прямі, загостреної форми
сталеві, з мідними губками для тепловідводу, загнуті, загостреної форми
Загальна довжина 150м
Артикул 103112

Ізольовані пінцети, загнуті, загостреної форми
сталеві, з мідними губками для тепловідводу, прямі, плоско-закругленої форми
Загальна довжина 145м
Артикул 103114

Ізольовані пінцети прямі, плоско-закругленої форми
Пінцети з ізоляцією для роботи під напругою до 1000В
з двошаровою захисневою ізоляцією, відповідно до стандарту DIN EN 60900, прямі, загостреної форми
Загальна довжина 145мм
Артикул 103232

Пінцети прямі, загостреної форми, з ізоляцією, для роботи під напругою до 1000В
з двошаровою захисневою ізоляцією, відповідно до стандарту DIN EN 60900, загнуті, загостреної форми
Загальна довжина 145мм
Артикул 103240

Пінцети загнуті, загостреної форми, для роботи під напругою до 1000В