You're logged in as : Max Mustermann
Галузеві рішення
Успіх у промисловості був би неможливий без постійного вдосконалення автоматизації. Кабельні технології відіграють тут одну з основних ролей.
Строгі гігієнічні та санітарні норми, які є у харчовій промисловості накладаються також і на електротехнічні компоненти.
Стандартні кабельні довжини, комплектація і готові до монтажу оптоволоконні кабелі - одні з небагатьох складових, які ми використовуємо для розробки індивідуальних рішень для Вашого бізнесу.
Кабельні рішення для машинобудування були основою успішного розвитку компанії з самого її заснування. Зараз у нас є що запропонувати на будь-яке технічне завдання ...
Ми пропонуємо продукцію для оперних театрів, конференц-центрів і концертних залів, для теле- і кіноіндустрії з мобільним або фіксованим застосуванням.
Енергомережі, які охоплюють континенти, повинні бути надійними. Для цього необхідний широкий асортимент якісного кабелю та дроту. Все це Ви знайдете у Lapp ...
Lapp Kabel пропонує професійні рішення для проектантів всіх галузей - у промисловій та офісній середі генеральних підрядників і компетентних будівельних органів.
За останні два десятиліття використання енергії вітру істотно зросло не тільки в Німеччині, але і в інших країнах світу ...
Світовий дефіцит викопного палива і бажання споживачів використовувати екологічно чисту енергію привели до швидкого розвитку фотоелектричної енергетики ...
Сфера перебуває під сильним тиском постійного росту вимог до його ефективності. Ми підтримуємо наших клієнтів у цій сфері, щоб допомогти їм відповідати сучасним вимогам.
Технології майбутнього неможливі без роботів - це означає, що робототехніка зараз є однією з найбільш динамічно розвиваються галузей. Кабельно-провідникова продукція відіграє вкрай важливу роль в цьому розвитку.
Кожна морська бурова платформа потребує наявності інтегрованих систем енергопостачання, контрольно-вимірювальної апаратури та автоматики, системи контролю і управління та комунікаційних мережах
Обмін товарами на міжнародному рівні вимагає високоорганізованої та надійної логістики. Кабелі та усі супутні аксесуари відіграють найважливішу роль у цьому процесі.
Електромобілі, що живляться від відновлюваних джерел енергії - це та мета, до якої рухається сьогодні Європа, без них неможливо буде уявити майбутнє.