Довкілля
У LAPP ми орієнтуємося на сталий, екологічно безпечний менеджмент та відповідальне використання природних ресурсів. Щоб зменшити власні викиди CO₂, ми приділяємо велику увагу ресурсозберігальний експлуатації наших будівель і підприємств. Серце LAPP б'ється у виробництві, розробках та адмініструванні. Ми постійно працюємо над тим, аби планувати, будувати та експлуатувати споруди на принципах сталого розвитку. Це також передбачає виявлення найбільших джерел енергоспоживання з подальшою оптимізацією витрат.
З 2019 року компанія LAPP закуповує 100% екологічно чистої електроенергії в Німеччині, що додатково забезпечують власні фотоелектричні та геотермальні системи. На багатьох міжнародних підприємствах LAPP елекроенергію також виробляють з відновлюваних джерел за допомогою наших власних сонячних станцій. Майже всі виробничі потужності LAPP та більшість її дистриб'юторських компаній сертифіковані за стандартом ISO 14001. Двадцять наших підприємств у регіоні EMEA тісно взаємодіють у сфері енергетичного менеджменту в межах матричної сертифікації ISO 50001. Стабільне управління якістю відповідно до ISO 9001 гарантує високі стандарти LAPP, де головний акцент зроблено на надійності та довговічності продукції.
Наша екологічна мета — до 2027 року знизити викиди CO₂ на рівні компанії на 50% (базовий рік: 2022).
Рухаючись назустріч кліматично нейтральному майбутньому, ми також зосереджуємо увагу на нашому ланцюжку створення вартості. Керуючись принципами циркулярної економіки, LAPP співпрацює з партнерами над вдосконаленням продуктів і процесів, щоб уникати утворення відходів та повторно використовувати ресурси.
Коротші транспортні маршрути, ефективні процеси доставки
Наші глобальні логістичні центри постійно координують, які продукти виробляються на тих чи інших підприємствах по всьому світу та в яких логістичних центрах вони зберігаються, враховуючи їхню відповідність глобальному або локальному портфелю продукції та регіональні особливості. Це забезпечує скорочення транспортних відстаней і підвищення ефективності процесів доставки завдяки сучасним цифровим логістичним рішенням.
Крім того, ми постійно шукаємо можливості для оптимізації пакування, яке є важливим для захисту та безпечного транспортування продукції, а також для зменшення використання матеріалів, зокрема шляхом застосування значної частки переробленої сировини. Завдяки внутрішнім ініціативам компанія LAPP скоротила використання пластикових пакувальних матеріалів і збільшила частку вторинної сировини у виробництві.
Економія пакувальних матеріалів та скорочення небезпечних відходів
Серед іншого, компанія LAPP зменшила товщину пластикової плівки, що використовується для пакування кабельної продукції, з 80 до 70 мкм.
Завдяки використанню етикеток без підкладки (linerless labels), які не потребують силіконізованої підкладкової плівки, вдається уникати утворення небезпечних відходів. Крім того, LAPP пропонує послугу збору та повернення багаторазових барабанів із масивної деревини. Барабани, які більше не придатні для повторного використання, переробляються за допомогою спеціального преса для деревини. Завдяки цьому циклу переробки LAPP скорочує обсяги утилізації деревини у чотири рази.
Окрім реалізації перспективних окремих проєктів, ми також поставили перед собою мету розробити комплексну стратегію циркулярної економіки.