Кусачки та пасатижі Diamant Plus
Серія інструментів, вироблених в Німеччині, що само по собі має на увазі певні переваги, виготовлені за допомогою робототехніки та не мають аналогів у світі. Весь процес, починаючи від кування та шліфування, і закінчуючи діелектричним тестуванням ізоляційного покриття, виконується за допомогою роботів, що дозволяє досягти найвищої якості. Плоскогубці серії DIAMINT-PLUS відповідають стандартам IEC 900, IEC 60900.2004 і VDE 0682 / частина 201. Дані стандарти припускають 10 різних тестів якості ізоляційного покриття всіх інструментів.
На додаток до основних тестів, незалежний тестовий центр VDE виробляє регулярні дослідження якості та умов зберігання.
Кожен інструмент проходить випробування на поломки і іскріння в спеціальній ванній під напругою 10000 Вольт. Тільки після всіх цих випробувань ми говоримо про гарантії якості.
У повсякденному використанні плоскогубці CIMCO не мають рівних. Матеріали та дизайн розроблені спеціально, щоб витримувати максимальні навантаження.
Вам не доведеться прикладати масу зусиль, щоб відкрити або закрити інструмент.
Спеціальна поверхня для захоплення
- Функціонально зведені на конус губки дозволяють захоплювати і надійно утримувати навіть найдрібніші деталі;
- Точні, рівні зубці в області захоплення.
Дана серія поділяється на два види:
1. Diamant Plus з ергономічним дизайном рукояток (чорно-червоний колір)
2. Diamant Plus рукоятки з двокольорового багатошарової захистом (червоного кольору)