Diamant Plus з ергономічним дизайном рукояток (чорно-червоні)
Ергономічний дизайн ручок в сучасному двокомпонентному дизайні, виконаному з високоякісного пластику. Оптимальна конструкція рукоятки дозволяє із зручністю працювати навіть в умовах сильної вологи або бруду.
Усі матеріали дуже сприятливі для шкіри, при цьому забезпечують ізоляцію при екстремальних температурах, високій напрузі і вібраціях. Стійкі до вологи, солоної води, олив, хімікатів і УФ-променів.
|
Інструмент |
Довжина, мм |
Артикул |
|---|---|---|
|
Потужні бокорізи 1000В з ізольованими ручками |
145 |
100524 |
|
160 |
100526 | |
|
200 |
100528 | |
|
Бокорізи 1000В |
130 |
100570 |
|
145 |
100572 | |
|
160 |
100574 | |
|
180 |
100577 | |
|
Бокорізи 1000В для зняття ізоляції |
160 |
100652 |
|
Потужні фронтальні кусачки 1000В |
200 |
100402 |
|
Комбіновані пасатіжі 1000В |
160 |
100334 |
|
185 |
100336 | |
|
200 |
100338 | |
|
Телефонні плоскогубці 1000В |
145 |
100212 |
|
160 |
100214 | |
|
200 |
100216 | |
|
Телефонні плоскогубці 1000В, загнуті |
160 |
100236 |
|
200 |
100238 | |
|
Плоскогубці 1000В |
160 |
100024 |
|
Круглогубці 1000В |
160 |
100062 |
|
Механічні пасатижі 1000В |
190 |
100082 |
|
Тупокінцеві плоскогубці, вигнуті під кутом 45° |
190 |
100086 |
|
Прямі плоскогубці з широкими губками |
190 |
100090 |
|
Плоскогубці з широкими губками, загнутими під кутом 45 ° |
190 |
100094 |

Бокорізи з ізольованими рукоятками