Серія Light
Легка вага і малий діаметр, ось що характеризує цю серію.
- Серія SR200
- Серія SR250
- Серія SR30090 / 91/92
- Серія SR325LI / LE
- Серія SR339
Направляючі лотки для переміщення на великі відстані:
- Для серій SR30090 / 91/92
- Для серій SR325LI / LE-SR325
|
Серія |
Внут. ширина від - до |
Внут. висота від - до |
Зовн. ширина від - до |
Внут. висота від - до |
Радіус вигину від - до |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 - 35 |
12 - 12 |
18 - 41 |
15 - 15 |
18 - 40 | |
|
15 - 15 |
18 - 18 |
23 - 23 |
22 - 22 |
40 - 40 | |
|
18 - 18 |
18,5 - 18,5 |
29 - 29 |
23,5 - 23,5 |
33 - 100 | |
|
25 - 25 |
18,5 - 18,5 |
36 - 36 |
23,5 - 23,5 |
33 - 100 | |
|
38 - 38 |
18,5 - 18,5 |
49 - 49 |
23,5 - 23,5 |
33 - 100 | |
|
40 - 103 |
25 - 25 |
57 - 120 |
38 - 38 |
50 - 150 | |
|
40 - 103 |
25 - 25 |
57 - 120 |
38 - 38 |
50 - 150 | |
|
40 - 103 |
25 - 25 |
57 - 120 |
38 - 38 |
50 - 150 | |
|
40 - 76 |
39 - 39 |
60 - 96 |
50 - 50 |
50 - 100 |

BREVETTI Light (легка серія)