Softronic

ЛОКОМОТИВИ SOFTRONIC: ЗРОБЛЕНО В РУМУНІЇ, УКОМПЛЕКТОВАНІ LAPP

Локомотиви Softronic можуть тягнути склади в два рази важче стандартних моделей. Вони обладнані системою рекуперативного гальмування, яка не має аналогів на ринку Східної Європи.

Клієнт  

Компанія Softronic виробляє і поставляє локомотиви для перевезення залізної руди в приполярних районах Швеції. Тягова здатність електровозів Softronic досягає 3000 тонн, що робить їх одними з найпотужніших в світі. Модель Transmontana визнана на європейському рівні, вона має сертифікати відповідності агентств Румунії та Угорщини з нагляду за залізничним транспортом і є найбільш досконалим локомотивом, виробленим в Східній Європі.

 

Локомотиви оснащені сучасним сталевим каркасом (локомотивних корпусом), асинхронними тяговими електродвигунами, системою рекуперативного гальмування, тяговими електронними инверторами БТІЗ (IGBT), ефективною системою контролю і управління, світлодіодними ходовими вогнями і т.д.

Одні з найбільш потужних електровозів в світі виробляються в Румунії і оснащені кабельної продукцією LAPP

Одні з найбільш потужних електровозів в світі виробляються в Румунії і оснащені кабельної продукцією LAPP

Рішення LAPP

Надзвичайно суворі умови експлуатації локомотивів не могли не відбитися на кабельних з'єднаннях. Softronic вибрала постачальника, готового поставити повний комплекс продукції високої якості - LAPP.

 Для укладання в електричних шафах були використані кабелі лінійки ÖLFLEX® TRAIN 331. У зонах підвищених температур успішно застосовані кабелі лінійки ÖLFLEX® HEAT 180SiF в оболонці з силікону.

 Частина системи сенсорів була з'єднана за допомогою кабелів підвищеної гнучкості UNITRONIC® FD CP PLUS. Постійна вібрація обладнання локомотивів вимагає застосування надгнучких кабелів для кабельних мереж. У той же час висока якість зовнішньої оболонки з поліуретану захищає кабель від суворих кліматичних умов в полярних регіонах, а мідна екранує обплетення - від підвищених рівнів електромагнітних завад, властивих силовим електродвигунів. Для з'єднання кабелів були застосовані промислові роз'єми EPIC®. Деякі кабелі були захищені спеціальними поліамідними шлангами SILVYN® RILL PA6 з відповідними кінцевими фіксаторами.

LAPP поставила 148 позицій для реалізації проекту Softronic

LAPP поставила 148 позицій для реалізації проекту Softronic

Продукція LAPP для залізничного транспорту

Представництво LAPP в Румунії (LAPP Romania) взяло участь у реалізації проекту, здійснивши поставку 148 типів компонентів. Асортимент продукції LAPP для залізничного транспорту включає в себе кабелі ÖLFLEX® TRAIN, кабелі UNITRONIC® TRAIN для BUS-систем таких як MVB і WTB, кабелі ETHERLINE® TRAIN для розгортання мереж Ethernet аж до 7 категорії (Cat.7), системи фітингів і кабельних вводів SKINTOP®, захисні рукави SILVYN®, промислові роз'єми EPIC® і системи кабельної маркування FLEXIMARK®.

 

Вся продукція LAPP марки TRAIN проведена за європейськими стандартами для застосування в силових, керуючих і сигнальних ланцюгах локомотивів і пасажирських вагонів. За класифікацією HLL продукція LAPP потрапляє в усі три категорії HL1, HL2 і HL3 і відповідає або перевершує вимоги EN 45545-2.

Лінійка кабелів TRAIN розроблена для залізничного транспорту

Лінійка кабелів TRAIN розроблена для залізничного транспорту