Продукція LAPP у виробництві чистої енергії

Продукция LAPP в производстве чистой энергии

Сьогодні в усьому світі альтернативна енергетика набирає обертів. Одним з найбільш популярних способів отримання «чистої енергії» є перетворення сонячної енергії в електричну. За останні 5 років сукупна потужність сонячних електростанцій зросла на 600%. Україна активно приєдналася до «світового буму» тільки останні 3 роки. Тим не менш, за цей час наша країна стала одним з найперспективніших і швидкозростаючих ринків сонячної енергетики в Європі.

 

Одним з піонерів в цьому напрямку стала компанія «Рентехно». Вона була заснована в рамках проекту SolarUA, який існує і зараз у вигляді одного з підрозділів компанії. «Коли ми тільки починали, на нас дивилися як на фантазерів, тому що практично ніхто не вірив у перспективи ринку сонячної енергетики в Україні, але час розставив все на свої місця». - Говорить Дмитро Лукомський, директор «Рентехно». На сьогоднішній день більше 90% бізнесу компанії це будівництво сонячних електростанцій.

 

Незважаючи на високу інвестиційну привабливість сегмента, конкуренція в даному напрямку можна сказати відсутня як така. Сьогодні в Україні на пальцях однієї руки можна перерахувати компанії, команда яких здатна з нуля розробити проект з проектування та зведення сонячної станції до повного введення її в експлуатацію. Комплексний підхід - те, що відрізняє «Рентехно» від інших гравців ринку. «Можна замовити дешевий проект, але втрати від незбалансованості сонячної електростанції помітно збільшать термін її окупності. Ми завжди готові порахувати цю економіку для наших клієнтів »- стверджує Дмитро Лукомський.

 

Співпраця «Рентехно» і ЛАПП УКРАЇНА почалося не так давно, збігшись зі стрімким розвитком ринку альтернативної енергетики в Україні. Першим спільним проектом стала сонячна станція «Іванівка», зведена у Новоукраїнському районі Кіровоградської області. «Рентехно» виступа генеральним підрядником, здавши весь проект «під ключ». Електростанція займає площу 2,7 га, а загальна потужність встановлених фотоелектричних модулів становить 1,331 МВт.

 

Основне обладнання, задіяно в технологічній схемі роботи СЕС, передбачає мультикристалічні кремнієві модулі потужністю 250 Вт кожна, інвертори PowerOne потужністю 27,6 кВт, а також пристрої та елементи електричних мереж.

Установка сонячних модулів на Іванківській СЕС

Установка сонячних модулів на Іванківській СЕС

Типова схема СЕС

Парк сонячних панелей підключається до 40 встановленим інверторів. На цій ділянці використовується виключно кабель solar. В рамках проекту ЛАПП УКРАЇНА поставила близько 12 км ÖLFLEX® SOLAR XLR-R. Кабель в оболонці з сополімера з електронною зшивкою повною мірою відповідає заявленим вимогам і умовам експлуатації - кабель забезпечує надійну роботу системи при дії вологи, ультрафіолету і високих температур. Більше того, завдяки відсутності галогенів, знижено поширення вогню і утворення токсичних димових газів у випадку загоряння. З метою мінімізації втрат ефективності, все мультикристалічні модулі підключаються роз'ємами EPIC® SOLAR. Низьке перехідний опір забезпечує мінімальні втрати при передачі згенерованої енергії. Швидкий монтаж і підключення сонячних модулів був забезпечений завдяки використанню інструмент для обтиску CLICK'N'CRIMP, інструмент для зняття ізоляції й різання кабелю, виробництва LAPP KABEL.

 

Перетворення сонячної енергії в електричну відбувається на рівні інверторів. Всі інвертори об'єднані в три групи, які потім підключені до трансформаторної підстанції 0,4 / 10 кВ. Для чіткого контролю виробництва на цьому ж рівні в схему введені системи моніторингу. Робота станції контролюється як власною системою моніторингу, що дозволяє аналізувати її стан з будь-якої точки світу, так і за допомогою системи АСКОЕ - автоматизованої системи контролю та обліку електроенергію, на основі даних якої і визначається кількість енергії, виробленої станцією в заданий проміжок часу. Розведення на рівні датчиків / виконавчих механізмів виконана за допомогою кабель 5 кл. гнучкості ETHERLINE® Cat. 5e Н. Подвійне екранування забезпечує високу надійність передачі в областях з електромагнітними перешкодами. А використовуваний матеріал для зовнішньої оболонки -поліуретан не містить галогенів і стійкий до мінеральних масел.

 

Дмитро Лукомський розповів, що при виборі постачальника кабельно-провідникової продукції керувався не тільки запропонованими комерційними умовами. Вагомими факторами в бік ЛАПП УКРАЇНА стали можливість замовлення всього необхідного переліку кабельно-провідникової продукції «з одних рук», а також її доставка безпосередньо на місце установки і експлуатації. Адже метою роботи ЛАПП УКРАЇНА вже багато років є не тільки постачання якісної продукції, а й надання послуг європейського рівня.