Нова лінія інструменту CIMCO SOLAR

Інструмент для сонячної енергетики від CIMCO

Потреба в енергії в усьому світі збільшується з кожним днем. За попередніми оцінками вчених населення світу до 2020 року збільшиться до 8 мільярдів чоловік. І усім цим людям, безсумнівно, потрібна буде енергія. При цьому слід враховувати, що активно використовувані зараз енергоресурси обмежені, та потрібно розвивати більш ефективні технології вироблення енергії та шукати нові шляхи в цьому напрямку.

Варто відзначити, що Європа вже сьогодні піклується про майбутнє і активно працює в напрямку відкриття нових джерел енергії. Особливу роль при цьому набуває використання сонячної енергії. За оцінками фахівців, завдяки їй, можна покрити приблизно 60% загальної потреби в електриці та 40% - у паливі.

Сьогодні на території багатьох країн Європи, і не тільки, можна побачити безліч сонячно-теплових установок, а також сонячних параболічних електростанцій, які перетворюють тепло в електрику. Саме для обслуговування таких електростанцій, компанії CIMCO розробила спеціальний інструмент - CIMCO SOLAR.

 

Автоматичні плоскогубці SOLAR для зняття ізоляції (артикул 100774)

Автоматичні плоскогубці SOLAR призначений спеціально для роботи з кабелями SOLAR з перетином 1,5 - 6 мм2. Вони обладнані 5 спеціально регульованими кільцевими матрицями (які підбираються залежно від перетину кабелю та його ізоляції) і оптичної довжини установки. Завдяки інтегрованим ножам для різання, інструмент може використовуватися при роботі з мідним кабелем, тільки за умови, що його січення не буде перевищувати 3 мм². Автоматичні плоскогубці SOLAR обладнані зручною рукояткою для зручності у роботі та для зменшення необхідних зусиль. А також ця серія інструменту CIMCO представлена ​​в яскравій кольоровій гамі (жовто-червона), для того щоб інструмент завжди було легко знайти серед іншого обладнання.

 

Автоматические плоскогубцы SOLAR для снятия изоляции

Автоматические плоскогубцы SOLAR для снятия изоляции

Інстумент для обтиску Click’n’Crimp SOLAR (артикул 106052).

Новий інструмент для обтиску кабельних кінцевиків використовується у фотоелектричних системах. Кліщі для обтиску оснащені трьома парами взаємозамінних матриць, які легко кріпляться в лещатах інструменту. Завдяки цьому для заміни профільної пари необхідно декількох секунд без додаткових інструментів. У той час, коли одна матриця використовується, дві інші зберігаються у спеціальному відсіку рукоятки інструменту. Таким чином досягається економія простору, часу, та коштів. 

Корпус інструменту виготовляється з товстого (3 мм), спеціально загартованого металевого листа, обладнаний колінчастим шарніром для того, щоб мінімізувати силу при його використанні. Також Click'n'Crimp SOLAR має храповим механізмом з системою регульованого розблокування. Ергономічний дизайн кліщів для обтиску забезпечує простоту і зручність в роботі. Загальна вага інструменту з 3-ма матрицями становить 690 грам.

Матриці  інструменту Click'n'Crimp SOLAR:
1. MC3 - для обтиску кінцевиків січенням 2,5-6 мм² (артикул 106027)
2. MC-4 - для обтиску кінцевиків січенням 2,5-6 мм² (артикул 106028)
3. Запасна профільна пара для ізольованих кабельних кінцевиків січенням 0,5-6 мм² (артикул 106010)

 

Обжимной инструмент Click`n`Crimp SOLAR

Обжимной инструмент Click`n`Crimp SOLAR