Матриці для обжимного інструменту

 

Інструмент для обтиску 

Кліщі для обтиску з важільною передачею із храповим механізмом та системою регульованого розблокування, а також різноманітними змінними, що закріплюються за допомогою двох фіксаційних гвинтів, матрицями для пресування різних профілів. Ергономічний дизайн кліщів для обтиску забезпечує простоту і зручність у використанні. Через важільний вплив рукоятки приводитися в дію вбудований храповий механізм. Регульоване примусове розблокування гарантує оптимальний результат обтиску. Всі матриці виконані з вуглецевої інструментальної сталі. Завдяки цьому вони надзвичайно міцні та зносостійкі. 15 різних профілів дають можливість виробляти практично будь-які види обтиску кабельних кінцевиків.

 

Інструмент для обтиску

Інструмент для обтиску

 

 

Матриці для:

 
 

Розмір, мм

 
 

Од.

 
 

Артикул

 
 

ізольованих кінцевиків згідно DIN: 0,5-1 (червоний), 1,5-2,5 (синій), 4-6мм² (жовтий), згідно з амер. сортаменту проводів AWG: 10/12 - 14/16 - 18/20, з овальним обтиском

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106144

 
 

Матриці для овального обтиску

 
 

 

 
 

1 пара

 
 

102004

 
 

Матриці для пресування стандартного профілю

 
 

 

 
 

1 пара

 
 

102008

 
 

 

 
 

неізольованих кінцевиків згідно DIN: 1,5-10 мм², згідно з амер. сортаментом проводів AWG: 8-20

 

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106134

 
 

Матриці для прошивного обтиску

 
 

 

 
 

1пара

 
 

102003

 
 

 

 
 

 

неізольованих роз'ємів з відкритими лапками для обтиску, згідно DIN: 0,5-1, 1,5-2,5, 4-6 мм², згідно з амер. сортаментом проводів AWG: 10/12 - 14/16 - 18/20

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106136

 
 

Матриці для обтиску накатуванням

 
 

 

 
 

1пара

 
 

102002

 
 

 

 
 

 

ізольованих та неізольованих з'єднувальних муфт, згідно DIN: 0,5-0,75-1,5-2,5-4-6-10-16 мм², згідно з амер. сортаментом проводів AWG: 6-8-10-12-14- 16-20-22

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106120

 
 

Матриці для обтиску із трапецевидним профілем трапецієвидним профілем

 
 

 

 
 

1пара

 
 

102001

 
 

 

 
 

ізольованих і неізольованих з'єднувальних муфт, згідно DIN: 16-25-35 мм2

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті, з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106140

 
 

Матриці для обтиску з трапецієподібним профілем

 
 

 

 
 

1пара

 
 

102006

 
 

 

 
 

ізольованих і неізольованих з'єднувальних муфт, згідно DIN: 25 и 50 мм2

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті, з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106142

 
 

Матриці для обтиску з трапецієподібним профілем

 
 

 

 
 

1пара

 
 

102007

 
 

 

 
 

екранованих модульних штекерів, 8 полюсів, RJ 45 CAT.5 (8P8C), конструкція CIMCO

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті, з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106201

 
 

Матриці

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106217

 
 

 

 
 

екранованих модульних штекерів, 8 полюсів, RJ 45 CAT.5 (8P8C), конструкція HIROSE

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті, з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106202

 
 

Матриці

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106215

 
 

 

 
 

екранованих модульних штекерів, 8 полюсів, RJ 45 CAT.5 (8P8C), конструкція Stewart Stamping

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті, з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106203

 
 

Матриці

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106216

 
 

 

 
 

коаксіальних штекерів BNC/TNC RG58, RG59, RG62

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті, з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106138

 
 

Матриці для шестигранного обтиску

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106218

 
 

 

 
 

штекерів для світловодів з пресуванням круглих профілів, наприклад, для SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-штекерів

 
 

Кліщі для обтиску у комплекті, з матрицями

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106156

 
 

Матриці для пресування круглих профілів

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106213

 
 

 

 
 

штекеров для световодов с шестигранным обжимом, например, для 3M-ST, AT&T-ST, AMP-SMA-штекеров

 
 

Обжимные клещи в комплекте, с матрицами

 
 

220

 
 

1 од.

 
 

106158

 
 

Матрицы для шестигранного обжима

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106214

 
 

 

 
 

Матриці для обтиску екранованих модульних штекерів

 
 

6 полюсів, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106211

 
 

8 полюсів, RJ 45 (8P8C)

 
 

 

 
 

1пара

 
 

106212