Гідравлічний інструмент дляобтиску із замінними матрицями (на батарейках)

Гідравлічний інструмент для обтиску із замінними матрицями, на батарейках

- Швидка подача завдяки двом гідравлічним поршням;

- Автоматичний контроль тиску;

- Швидка зупинка;

- Моторизована зупинка і автоматична ретракція (відведення), коли обтиск завершено;

- Електронний контроль за процесом обтиску;

- Можливість ретракції у ручному режимі;

- Мультифункціональна електроніка з режимом "Sleep", що дозволяє працювати в економному режимі, зберігаючи заряд батареї.

Гідравлічний інструмент для обтиску із замінними матрицями

Гідравлічний інструмент для обтиску із замінними матрицями

 

Максимальна сфера застосування:РозмірАртикул
Шестигранна матриця для обтиску трубчастих кабельних кінцевиків185мм2105698
 

Шестигранна матриця для обтиску згідно стандарту DIN 48083 Cu

 
185мм2 
Шестигранна матриця для обтиску згідно стандарту DIN 48083 Al185мм2 
 

Трапецієвидна матриця для обтиску кабельних кінцевиків

 
95мм2 
Ріжучі губки для армованих Al / Cu кабелівсічення 16мм² 
Сила обтиснення 60кН 
Габарити: 440х390х95мм 
Макс. довжина ходу 17мм 
Вага:пр.3,7кг 
Гідравлічний інструмент для обтиску із замінними матрицями, на батарейках (105698)

Гідравлічний інструмент для обтиску із замінними матрицями, на батарейках (105698)

 

Макс. сфера застосування:РозмірАртикул
Шестигранна матриця для обтискна трубчастих кабельних кінцевиків300мм2105701
Шестигранна матриця для обтиску згідно стандарту DIN 48083 Cu240мм2 
Шестигранна матриця  для обтиску кабельних кінцевиків згідно стандарту DIN 48083 Al240мм2 
Трапецієвидна матриця для обтиску кабельних кінцевиків150мм2 
Сила обтиску60кН 
Габарити: 440х390х95мм 
Макс. довжина ходу17мм 
Вага:пр.4,5кг 
Гідравлічний інструмент для обтиску із замінними матрицями (105701)

Гідравлічний інструмент для обтиску із замінними матрицями (105701)

 

Макс. сфера застосування:РозмірАртикул
Шестигранная обжимная матрица для трубчатых кабельных наконечников400мм2105702
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Cu300мм2 
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Al300мм2 
Трапециевидная обжимная матрица для кабельных наконечников185мм2 
Обжимная сила130кН 
Габариты: 440х390х95мм 
Максимальная длина хода29мм 
Вес:прибл.8,2кг 
Гідравлічний обжимний інструмент (105702)

Гідравлічний обжимний інструмент (105702)

 

Макс. галузь застосування:РозмірАртикул
 

Шестигранна матриця для обтиску трубчастих кабельних кінцевиків

 
400мм2105704
Шестигранна матриця для обтиску відповідно стандарту DIN 48083 Cu300мм2 
Шестигранна матриця для обтиску відповідно стандарту DIN 48083 Al300мм2 
Трапецієвидна матриця для обтиску трубчастих кабельних кінцевиків185мм2 
Сила обтиску130кН 
Габарити: 440х390х95мм 
Макс. довжина ходу30мм 
Вага:пр.7,4кг 
Гідравлічний інструмент для обтиску (105704)

Гідравлічний інструмент для обтиску (105704)