Ручний інструмент для обтиску CIMCO
SOLAR інструмент від CIMCO
Сьогодні дуже активно розвивається сфера альтернативної енергетики. Зацікавленість до неї з кожним днем все вище і вище. Сьогодні на території багатьох країн Європи, і не тільки, можна побачити безліч сонячно-теплових установок, а також сонячних параболічних електростанцій, які перетворюють тепло в електроенергію. Саме для обслуговування таких електростанцій, компанії CIMCO розробила спеціальний інструмент - CIMCO SOLAR.
Автоматичні плоскогубці SOLAR для зняття ізоляції (артикул 100774)
Автоматичні плоскогубці SOLAR передбачені спеціально для роботи з кабелями SOLAR з перетином 1,5 - 6 мм². Вони обладнані 5 спеціально регульованими кільцевими матрицями, які підбираються залежно від перетину кабелю, його ізоляції та оптичної довжини установки. Завдяки інтегрованим ножам для різання, інструмент може використовуватися при роботі із мідним кабелем, тільки за умови, що його січення не буде перевищувати 3 мм².
Обжимний інструмент Click'n'Crimp SOLAR (артикул 106052)
Кліщі для обтиску оснащені трьома парами взаємозамінних матриць, які легко кріпляться в лещатах інструменту. Завдяки цьому на заміну профільної пари необхідно всього декількох секунд без додаткових інструментів. Корпус інструменту виготовляється з товстого (3 мм), спеціально загартованого металевого листа, обладнаний колінчастим шарніром для того, щоб мінімізувати витрату енергії при його використанні. Також Click'n'Crimp SOLAR обладнаний храповим механізмом із системою регульованого розблокування. Ергономічний дизайн обтискних кліщів забезпечує простоту та зручність у використанні. Загальна вага інструменту з 3-ма матрицями становить 690 грам.
Більш детальну інформацію читайте за посиланням.

Інструмент для обтиску Click`n`Crimp SOLAR
Інструмент для обтиску CLICK`N`CRIMP
| Опис | Артикул |
|---|---|
| Набор: інструмент з 3-ма матрицями(106010;106011;106012) | 106000 |
| Запасна профільна пара для обжимного інструменту CLICK`N`CRIMP | |
| для ізольованих кабельних кінцевиків 0,5-6 мм2 | 106010 |
| для неізольованих кабельних кінцевиків 0,5-10 мм2 | 106011 |
| для ізольованих і неізольованих гільз 0,5-10 мм2 (трапеція) | 106012 |
| для ізольованих і неізольованих гільз 16-35 мм2 (трапеция) | 106014 |
| для коаксіальних роз'ємів BNC/TNC (RG 58, RG 59, RG 62) | 106015 |
|
для конекторів з відкритими обтискними лапками для обтиску (роликове стиснення) напр. плоскі коннектори січенням 0,5-6 мм2 | 106013 |
| для екранованих 6-полюсних конекторів RJ 11 (6P4C) та RJ 12 (6P6C) | 106016 |
|
для екранованих 8-полюсних конекторів RJ 45 (8P8C) | 106017 |
| для екранованих 8-полюсних конекторів RJ 45 (8P8C) CAT 5 | 106019 |

Інструмент для обтиску CLICK`N`CRIMP: набір з 3-ма матрицями
Інструмент для обтиску ECONOMY
для модульних конекторів із зачищенням і обрізанням
| Опис | Артикул |
|---|---|
| для 4-полюсних конекторів RJ 10 (4P4C) та RJ 14 (4P2C) | 106116 |
| для 4-полюсних конекторів RJ 10 (6P4C) та RJ 14 (6P2C) | 106117 |
| для 4-полюсних конекторів RJ 10 (8P4C) та RJ 14 (8P2C) | 106118 |

Інструмент для обтиску ECONOMY для 8-полюсних конекторів RJ 45 (8P8C)
Інструмент для обтиску модульних конекторів на 6 і 8 полюсів
Професійний інструмент для модульних конекторів RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C) і RJ 45 (8P8C) із зачищенням та обрізанням
Артикул 106200

Інструмент для обтиску модульних конекторів на 6 і 8 полюсів
Інструмент для обтиску
з вбудованими поворотними профільними шайбами та важільної передачею
| Опис | Довжина, мм | Артикул | |
|---|---|---|---|
| тиснення з просіченням | 6-50 | 600 | 101870 |
| 50-120 | 970 | 101872 | |
| 120-240 | 975 | 101874 | |
| Стиснення шестигранником | 6-50 | 390 | 101882 |
| 10-120 | 650 | 101880 | |
| 16-95 | 530 | 101884 | |
| 25-150 | 650 | 101885 |

Інструмент для обтиску з просіченням 6-50, загальна довжина 600мм
Інструмент для обтиску ізольованих кабельних кінцевиків
Стиснення квадратом для кінцевиків 0,75-10 мм²
Загальна довжина 180мм
Артикул 101925

Інструмент для обтиску ізольованих кабельних кінцевиків
Інструмент для обтиску в наборі STANDARD
Набір: з 4 матрицями для обтиску стандартних кабельних кінцевиків, поставляється в спеціальній пластиковій коробці.
Обжимний інструмент з механічним блокуванням.
Кожна матриця використовується для:
1. кабельних кінцевиків, ізолірованих і неізолірованих, 0,5-16 мм2, стиснення трапецією (102001);
2. неізольованих кінцевиків 0,5-6 мм², симетричний овальний стиск (102004);
3. неізольованих кінцевиків з виступами, що відкриваються 0,5-6 мм², стиснення циліндром (102002);
4. кабельних неізольованих кінцевиків 1,5-10 мм², стиснення зубцями (102003).
Викрутка Philips, 1000V, ізольована, розмір PH2.
Кріплення матриць під гвинт задопомогою викрутки
Артикул 102000

Інструмент для обтиску в наборі STANDARD