Набори ізольованих викруток Diamant Drei-Ve

Набори ізольованих викруток 

  

Ширина

 
 

Товщина

 
 

Довжина

 
 

Артикул

 
 

Набір викруток VDE для електрика з 7 найменувань (117800)

 
 

2.5

 
 

0.4

 
 

75

 
 

117701

 
  

3.0

 
 

0.5

 
 

100

 
 

117702

 
  

4.0

 
 

0.8

 
 

100

 
 

117704

 
  

5.5.

 
 

1.0

 
 

125

 
 

117705

 
  

PH1

 
 

 

 
 

80

 
 

117731

 
  

PH2

 
 

 

 
 

100

 
 

117732

 
  

Викрутка-тестер 250В АС

 
 

111280

 
 

Набір викруток VDE для електрика з 7 найменувань (117802)

 
 

2.5

 
 

0.4

 
 

75

 
 

117701

 
  

3.0

 
 

0.5

 
 

100

 
 

117702

 
  

4.0

 
 

0.8

 
 

100

 
 

117704

 
  

5.5.

 
 

1.0

 
 

125

 
 

117705

 
  

PZ1

 
 

 

 
 

80

 
 

117741

 
  

PZ2

 
 

 

 
 

100

 
 

117742

 
  

Викрутка-тестер 250В АС

 
 

111280

 
 

Набір викруток VDE під шліц з 5 найменувань (117700)

 
 

2.5

 
 

0.4

 
 

75

 
 

117701

 
  

3.5

 
 

0.6

 
 

100

 
 

117703

 
  

4.0

 
 

0.8

 
 

100

 
 

117704

 
  

5.5

 
 

1.0

 
 

125

 
 

117705

 
  

6.4

 
 

1.2

 
 

150

 
 

117706

 
 

Набір хрестових викруток VDE з 6 найменувань (117745)

 
 

PH1

 
 

 

 
 

80

 
 

117731

 
  

PH2

 
 

 

 
 

100

 
 

117732

 
  

PH3

 
 

 

 
 

150

 
 

117733

 
  

PZ1

 
 

 

 
 

80

 
 

117741

 
  

PZ2

 
 

 

 
 

100

 
 

117742

 
  

PZ3

 
 

 

 
 

150

 
 

117743

 
 

Набір викруток VDE TORX® з 5 найменувань (117900)

 
 

T8

 
 

 

 
 

60

 
 

117908

 
  

T10

 
 

 

 
 

60

 
 

117910

 
  

T15

 
 

 

 
 

75

 
 

117915

 
  

T20

 
 

 

 
 

100

 
 

117920

 
  

T25

 
 

 

 
 

100

 
 

117925

 
 

Набір шестигранних викруток VDE Allen з 5 найменувань (117820)

 
 

SW3

 
 

 

 
 

75

 
 

117823

 
  

SW4

 
 

 

 
 

75

 
 

117824

 
  

SW5

 
 

 

 
 

75

 
 

117825

 
  

SW6

 
 

 

 
 

100

 
 

117826

 
  

SW8

 
 

 

 
 

100

 
 

117828

 
 

Набір накидних шестигранних викруток VDE з 5 найменувань (117801)

 
 

SW5.5

 
 

 

 
 

125

 
 

117805

 
  

SW7

 
 

 

 
 

125

 
 

117807

 
  

SW8

 
 

 

 
 

125

 
 

117808

 
  

SW10

 
 

 

 
 

125

 
 

117810

 
  

SW13

 
 

 

 
 

125

 
 

117813

 
 

Набір викруток VDE Електро-Мега-Драйв з 13 найменувань (117000)

 
 

2.5

 
 

0.4

 
 

75

 
 

117701

 
  

3.0

 
 

0.5

 
 

100

 
 

117702

 
  

4.0

 
 

0.8

 
 

100

 
 

117704

 
  

5.5

 
 

1.0

 
 

125

 
 

117705

 
  

PH1

 
 

 

 
 

80

 
 

117731

 
  

PH2

 
 

 

 
 

100

 
 

117732

 
  

PZ1

 
 

 

 
 

80

 
 

117741

 
  

PZ2

 
 

 

 
 

100

 
 

117742

 
  

T10

 
 

 

 
 

60

 
 

117910

 
  

T15

 
 

 

 
 

75

 
 

117915

 
  

T20

 
 

 

 
 

100

 
 

117920

 
  

T25

 
 

 

 
 

100

 
 

117925

 
  

Викрутка-тестер 250В АС

 
 

111280

 
Набір викруток VDE Електро-Мега-Драйв

Набір викруток VDE Електро-Мега-Драйв