Неізольовані викрутки та набори Diamant Drei-Ve

Неізольовані викрутки

 

 

 

 
 

Розмір стрижня, мм

 
 

Загальна довжина, мм

 
 

Артикул

 
 

Ширина

 
 

Товщина

 
 

Довжина

 
 

Цехові викрутки згідно DINISO 2380

 
 

3.5

 
 

0.6

 
 

75

 
 

160

 
 

117103

 
 

4.0

 
 

0.8

 
 

100

 
 

185

 
 

117104

 
 

5.5

 
 

1.0

 
 

125

 
 

220

 
 

117105

 
 

6.5

 
 

1.2

 
 

150

 
 

245

 
 

117106

 
 

8.0

 
 

1.2

 
 

150

 
 

260

 
 

117107

 
 

8.0

 
 

1.6

 
 

175

 
 

285

 
 

117108

 
 

10.0

 
 

1.6

 
 

200

 
 

310

 
 

117110

 
 

 

 
 

Викрутки електрика

 
 

2.5

 
 

0.4

 
 

75

 
 

160

 
 

117121

 
 

3.0

 
 

0.5

 
 

100

 
 

185

 
 

117122

 
 

3.5

 
 

0.6

 
 

100

 
 

185

 
 

117123

 
 

4.0

 
 

0.8

 
 

100

 
 

185

 
 

117124

 
 

5.5

 
 

1.0

 
 

125

 
 

220

 
 

117125

 
 

5.5

 
 

1.0

 
 

200

 
 

295

 
 

117126

 
 

 

 
 

Хрестова викрутка Philips

 
 

PH0

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117130

 
 

PH1

 
 

 

 
 

80

 
 

165

 
 

117131

 
 

PH2

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117132

 
 

PH3

 
 

 

 
 

150

 
 

260

 
 

117133

 
 

 

 
 

Хрестова викрутка Pozidriv

 
 

PZ0

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117140

 
 

PZ1

 
 

 

 
 

80

 
 

165

 
 

117141

 
 

PZ2

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117142

 
 

PZ3

 
 

 

 
 

150

 
 

260

 
 

117143

 
 

 

 
 

Накидна шестигранна викрутка згідно DIN 3125

 
 

SW5

 
 

 

 
 

125

 
 

210

 
 

117204

 
 

SW5.5

 
 

 

 
 

125

 
 

210

 
 

117205

 
 

SW6

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117206

 
 

SW7

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117207

 
 

SW8

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117208

 
 

SW9

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117209

 
 

SW10

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117210

 
 

SW11

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117211

 
 

SW13

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117213

 
 

SW14

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117214

 
 

SW17

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117217

 
 

 

 
 

Викрутка VDE TORX®

 
 

T6

 
 

 

 
 

60

 
 

135

 
 

117306

 
 

T7

 
 

 

 
 

60

 
 

135

 
 

117307

 
 

T8

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117308

 
 

T9

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117309

 
 

T10

 
 

 

 
 

80

 
 

175

 
 

117310

 
 

T15

 
 

 

 
 

80

 
 

175

 
 

117315

 
 

T20

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117320

 
 

T25

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117325

 
 

T30

 
 

 

 
 

115

 
 

225

 
 

117330

 
 

T40

 
 

 

 
 

115

 
 

225

 
 

117340

 
 

 

 
 

Шестигранна викрутка з круглим шліцом для гайкового ключа

 

 
 

SW3

 
 

 

 
 

100

 
 

185

 
 

117223

 
 

SW4

 
 

 

 
 

100

 
 

185

 
 

117224

 
 

SW5

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117225

 
 

SW6

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117226

 
 

SW8

 
 

 

 
 

150

 
 

260

 
 

117228

 

 

Є так само величезний вибір наборів неізольованих викруток.

Цехові викрутки згідно DIN ISO 2380

Цехові викрутки згідно DIN ISO 2380