Ізольовані викрутки та набори Diamant Drei-Ve

Ізольовані викрутки 

  

Ширина

 
 

Товщина

 
 

Довжина

 
 

Загальна довжина, мм

 
Артикул
 

Електрична викрутка VDE згідно DINISO 2380 1000B

 
 

2.5

 
 

0.4

 
 

75

 
 

160

 
 

117701

 
  

3.0

 
 

0.5

 
 

100

 
 

185

 
 

117702

 
  

3.5

 
 

0.6

 
 

100

 
 

185

 
 

117703

 
  

4.0

 
 

0.8

 
 

100

 
 

185

 
 

117704

 
  

5.5

 
 

1.0

 
 

125

 
 

220

 
 

117705

 
  

6.5

 
 

1.2

 
 

150

 
 

245

 
 

117706

 
  

8.0

 
 

1.2

 
 

175

 
 

285

 
 

117708

 
  

10.0

 
 

1.6

 
 

200

 
 

310

 
 

117710

 
 

Хрестова викрутка VDE Philips згідно DINISO8764 1000B

 
 

PH0

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117730

 
  

PH1

 
 

 

 
 

80

 
 

165

 
 

117731

 
  

PH2

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117732

 
  

PH3

 
 

 

 
 

150

 
 

260

 
 

117733

 
 

Хрестова викрутка VDE Pozidriv згідно DINISO8764 1000B

 
 

PZ0

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117740

 
  

PZ1

 
 

 

 
 

80

 
 

165

 
 

117741

 
  

PZ2

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117742

 
  

PZ3

 
 

 

 
 

150

 
 

260

 
 

117743

 
 

Спеціальна викрутка VDE з комбінованим профілем 1000B

 
 

PZ1

 
 

 

 
 

80

 
 

165

 
 

117751

 
  

PZ2

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117752

 
  

Набор отверток PZ1 и PZ2

 
 

 

 
 

117750

 
 

Шестигранна викрутка VDEAllenkey 1000B

 
 

SW3

 
 

 

 
 

75

 
 

160

 
 

117823

 
  

SW4

 
 

 

 
 

75

 
 

160

 
 

117824

 
  

SW5

 
 

 

 
 

75

 
 

170

 
 

117825

 
  

SW6

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117826

 
  

SW8

 
 

 

 
 

100

 
 

210

 
 

117828

 
 

Викрутка VDETORX®1000B

 
 

T8

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117908

 
  

T9

 
 

 

 
 

60

 
 

145

 
 

117909

 
  

T10

 
 

 

 
 

60

 
 

155

 
 

117910

 
  

T15

 
 

 

 
 

75

 
 

170

 
 

117915

 
  

T20

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117920

 
  

T25

 
 

 

 
 

100

 
 

195

 
 

117925

 
  

T30

 
 

 

 
 

100

 
 

210

 
 

117930

 
 

Накидна шестигранна викрутка VDE згідно DIN3125 1000B

 
 

SW5.5

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117805

 
  

SW6

 
 

 

 
 

125

 
 

220

 
 

117806

 
  

SW7

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117807

 
  

SW8

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117808

 
  

SW9

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117809

 
  

SW10

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117810

 
  

SW11

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117811

 
  

SW13

 
 

 

 
 

125

 
 

235

 
 

117813

 

 

Так само в наявності є широкий вибір наборів ізольованих викруток

Електрична викрутка VDE згідно DIN ISO 2380 1000B

Електрична викрутка VDE згідно DIN ISO 2380 1000B