Ручні механізми для різання

Ручний інструмент для різання

 

 

Призначений для різання

 
 

Загальна довжина, мм

 
 

Артикул

 
 

кабелей, мм

 
 

моножила, січення, мм2

 
 

многопроволочна жила, мм2

 
 

Інструмент для різання штампований, з високоточною шліфуванням, регульованим гвинтовим зчленуванням, з двокомпонентної пластиковою рукояткою

 
 

16

 
 

16

 
 

50

 
 

160

 
 

120104

 
 

 

 
 

Діелектричний інструмент для різання кабелюза стандартом EN 60900 1000В з подвійною ізоляцією, нанесеної методом занурення

 
 

16

 
 

16

 
 

50

 
 

160

 
 

120206

 
 

 

 
 

Інструмент для різання кабелю штампований, з високоточним шліфуванням, регульованим гвинтовим зчленуванням, з двокомпонентною пластиковою рукояткою

 
 

25

 
 

25

 
 

70

 
 

200

 
 

120100

 
 

 

 
 

Діелектричний інструмент для різання кабелю за стандартом EN 60900 1000В з подвійною ізоляцією, нанесеної методом занурення

 
 

25

 
 

25

 
 

70

 
 

200

 
 

120202

 
 

12

 
 

50

 
 

70

 
 

200

 
 

120138

 
 

 

 
 

Інструмент для різання кабелю з важільною передачею і змінними ножовими головками, рукоятки із сталевих трубок, покритих ПВХ

 
 

26

 
 

120

 
 

 

 
 

600

 
 

120150

 
 

 

 
 

Інструмент для різання кабелю із запатентованою важільною передачею і обмежувачем, для мідних і алюмінієвих кабелів

 
 

32

 
 

120

 
 

 

 
 

305

 
 

120160

 
 

 

 
 

Інструмент для різання кабелю з храповим механізмом, для роботи однією рукою з високою ріжучою здатністю, для мідних і алюмінієвих кабелів

 
 

38

 
 

1х300

 
 

4х90

 
 

290

 
 

120164

 
 

50

 
 

1х450

 
 

4х120

 
 

290

 
 

120165

 
 

 

 
 

Інструмент для різання кабелю з максимальною ріжучої здатністю, з храповим механізмом і засувкою, ручки з обмежувачем, можливе різання кабелів з металевим армуванням або свинцевою обкладкою

 
 

60

 
 

 

 
 

 

 
 

720

 
 

120170

 
 

100

 
 

 

 
 

 

 
 

870

 
 

120172

 
 

 

 
 

Інструмент для різання кабелю, лезо 3 ммз нержавіючої сталі, твердість HRC 50-24, рукоятки з протиударного пластика, гайка з шайбою, запобіжна клямка, що відкривається за допомогою пружини. Для різання кабелів і проводів діаметром 10 мм, ізоляції, дерева, тросів і інших матеріалів.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

165

 
 

120110

 
 

 

 
 

Універсальний ріжучий інструмент леза з нержавіючої сталі, рукоятки з протиударного пластика, твердість HRC 50-24, одне з лез забезпечено дрібними зубами, запобіжна клямка, що відкривається за допомогою пружини; довжина леза 42 мм. Для різання дроту, кабелів, жерсті, картону, пластику, дерева, шкіри та інших матеріалів.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

145

 
 

120120

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

190

 
 

120122

 

 

 

Інструмент для різання

Інструмент для різання