Кабельні ножі JOKARI
Кабельні ножі JOKARI
| Діаматр, мм | Артикул | |
|---|---|---|
| Кабельний ніж JOKARI | 8-28 | 120010 |
| Кабельний ніж JOKARI із прямим лезом | 8-28 | 120011 |
| Кабельний ніж JOKARI із гачкоподібним лезом | 8-28 | 121010 |
Кабельний ніж для роботи під напругою до 1000В
| Довжина леза, мм | Артикул | |
|---|---|---|
| З гачкоподібним лезом та челноком | 40 | 120046 |
|
Із прямим, довгим лезом | 50 | 120042 |
| З прямим, посиленим та ізольованим лезом | 50 | 120043 |
| Із гачкоподібним лезом | 35 | 120044 |
| Із особливо гострим лезом | 50 | 120045 |
Кабельний ніж
| Опис | Артикул |
|---|---|
|
Цілісна рукоятка з протиударного пластику, лезо з круглим та трехгранним шабером, цільний | 120050 |
|
із дерев'яною обробкою, лезо з шабером | 120052 |
| із дерев'яною обробкою, лезом та розгорткою | 120054 |
| із дерев'яною обробкою, лезом, розгорткою та викруткою | 120056 |
| з пластиковою обробкою, з 2 лезами, розгорткою і викруткою | 120058 |
Ніж для різання кабелю або свинцю
з дерев'яною рукояткою з монолезом
Артикул 120060