Класи сервокабелів

Завдяки глобальній присутності LAPP, наша продукція доступна, де б Ви не знаходилися.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO

LAPP зі своєю новою лінійкою конфекціонованих сервокабелів пропонує Вам рішення, яке найкращим чином підійде для потрібного саме Вам застосування. І для нерухомого використання, і для застосування з високим динамічним навантаженням, Ви отримаєте високоякісний надійний продукт, який було оптимізовано під Ваші потреби.

 
Новий силовий роз’єм забезпечує краще екранування від радіозавад (ЕМС), що підтверджується вимірюваннями. Лінійка Core Line, наш smart-варіант, виробляється у напіавтоматичному режимі, а отже, Ви оціните результат налагоджених процесів та високих стандартів якості.
 
 
 
Core Line: розумна альтернатива
 
Core Line– це розумна альтернатива сервокабелям серії PVC 6FX-5002 або PUR 6FX-8002:

 

  • PVC 6FX-5002 для нерухомого та рухомого застосування в кабельних ланцюгах з невеликими швидкостями руху, наприклад, в деревообробці або упаковочних машинах
  • PUR 6FX-8002 для високодинамічних застосувань в кабельних ланцюгах, наприклад, у верстатах.


Переваги:

  • Найкраще ЕМС екранування (на 6dB) завдяки новому силовому роз’єму (розмір 1)
  • Напівавтоматичний виробничий процес для високої повторюванності і високої якості
  • Захист від проникнень
  • Комплексне рішення для стандарту Siemens® завдяки контролерному роз’єму “книжного” формату, який виробляється в LAPP.


Інші властивості:

  • Захист від вібрації
  • Захист від розтягування згідно з чинними стандартами 
  • IP67
Servo cables