Буксовані кабельні ланцюги

Три види комплексних рішень на Ваш вибір:

connect-bilder3

Cтандартні ланцюги

  • Рухомі кабельні ланцюги, виготовлені з поліаміду або сталі, укомплектовані над гнучкими кабелями без роз'ємів і з'єднувачів, системами захисту кабелю, гідравлічними або пневматичними рукавами.
E2E CHAIN Easy 3

Ланцюги з конфекціонованим кабелем

  • Рухомі кабельні ланцюги, виготовлені з поліаміду або сталі, укомплектовані над гнучкими кабелями з роз'ємами і з'єднувачами, системами захисту кабелю, гідравлічними або пневматичними рукавами.
  • Готовий виріб з гарантією.
E2E CHAIN Standard 3

Спеціальні ланцюги

  • Буксирувані кабельні ланцюги, виготовлені з поліаміду або сталі, укомплектовані над гнучкими кабелями з роз'ємами і з'єднувачами, системами захисту кабелю, гідравлічними або пневматичними рукавами, а також додатковими функціональними пристроями, такими як буксирувальні візка або направляючі конструкції.
BILD2 ret frei

Види рухомих кабельних ланцюгів:

Кабельні ланцюги із поліаміду

  • Рухомі кабельні ланцюги, виготовлені з поліаміду (polyamide PA6), в самонесучому виконанні, а також у слайдінгових конструкціях і системах з круговим переміщенням.
  • Для стандартних умов застосування
  • Відкритий або повністю закритий тип конструкції.
E2E chain nylon 2

Сталеві кабельні ланцюги

  • Рухомі кабельні ланцюги, виготовлені зі сталі (гальванізована або нержавіюча сталь), в самонесучому виконанні, а також у слайдінговій конструкції і системі з круговим переміщенням.
  • Ідеальні для умов, в яких неможливо використовувати поліамідні ланцюга (наприклад, екстремально високі або низькі температури, гарячі виробничі викиди і т.д.).
  • Відкритий або повністю закритий тип конструкції.
E2E chain steel 3

Комбіновані кабельні ланцюги

  • Рухомі кабельні ланцюги, виготовлені з комбінованих матеріалів (наприклад, бічні частини конструкції з поліаміду з внутрішніми рамками з алюмінію), застосовуються у виняткових умовах експлуатації
  • Комбінування поліамідних, алюмінієвих або сталевих частин в конструкції дозволяє витримати важкі умови навколишнього середовища, а також продовжує термін експлуатації ланцюга. 
  • Відкритий або повністю закритий тип конструкції
E2E hybrid chain 4