- LAPP Ukraine - постачальник кабельно-провідникової продукції, аксесуарів та готових рішень
- Сервіс
- Стандартные длины
Стандартные длины
Заказ стандартной длины кабеля - это взаимная выгода для клиентов и производителей, так как нет необходимости производить дополнительную плату за нарезку.
Стандартная длина не регулируется общими правилами - она зависит от вида продукции и требований различных рынков.
Для большего удобства при оформлении заказа мы создали для наших клиентов Каталог стандартных длин, утвержденный в января 2014.
Примите во внимание, что стандартная длина может меняться в зависимости от условий поставки в ту или иную страну.
Бренди
- Контрольні та силові кабелі ÖLFLEX®
- Кабель передачі даних UNITRONIC®
- Волоконно-оптичний кабель HITRONIC®
- Кабельні вводи SKINTOP®
- Системи захисту кабеля SILVYN®
- Кабельні роз`єми EPIC®
- Кабель для Ethernet ETHERLINE®
- Система маркування FLEXIMARK®
- Електромонтажний інструмент CIMCO
- Силові роз`єми MENNEKES
- Буксовані кабельні ланцюги BREVETTI