RFID

Продукция Lapp умеет говорить с помощью RFID. RFID расшифровывается как "Технология радиочастотной идентификации" и заключается в возможности передачи данных бесконтактным способом посредством радиоволн.

Преимущества технологии RFID теперь можно использовать и для кабельно-проводниковой продукции.

RFID-чипы и RFID-сенсоры внедряются в нашу продукцию во время производственного процесса. Никак не влияя на их высокую гибкость и физическую стойкость, это добавляет им ряд возможностей. Технология позволяет считывать данные для идентификации продукта и проводить инвентаризацию с помощью сканера удобным и безопасным способом. К тому же, благодаря этой технологии у нас есть возможность измерять влияние температуры и влажности на функциональные способности кабеля и, при этом, сохранять все протоколы проводимых измерений.


Кабели и коннекторы с RFID имеют следующие преимущества:

 

  • RFID-чипы особые для каждого клиента и программируются для их специальных нужд
  • После интеграции на производственном уровне сохраняются все физические параметры кабеля
  • Память имеет возможность перезаписи и кодирования
  • Надежное измерение физических условий, таких как температура, влажность и деформация
  • Протоколы испытаний доступны из любой точки мира в любое время
  • Удобно для инвентаризации и улучшения управления складом
  • Доступно почти для всех видов кабелей
  • Защита от пиратства
Использование продукции Lapp с RFID технологиями

Использование продукции Lapp с RFID технологиями