Важные изменения
Запрет для кабелей AWM
Новое издание NFPA 79 2007 категорически запрещает использование кабелей AWM (маркировка UL) в промышленном оборудовании. Только то оборудование, в котором используются внесенные в список UL кабели будет одобрено. Для машиностроения и промышленных предприятий это означает изменения в развитии, производстве и планировании из-за оборудования, что не отвечает новым стандартам и не будет сертифицировано для использования.
Несоблюдение правила может в результате привести к отказу от машин или оборудования и дорогостоящему переоборудованию завода. Возможно даже применения штрафов. Такие ошибки могут нанести урон репутации компании и бренда.
Хотя издание 2007 и не обязательно для исполнения во всех штатах США но к концу 2010 года ситуация значительно изменится.
Предупреждение относительно исключений
Новое издание NFPA 2007 включает в себя перечень исключений, где использование AWM разрешено, если оно является частью перечисленного оборудования и подходит для сборки:
- как составная часть готовых распределительных шкафов
- если кабель AWM предназначен для внешнего использования и используется в защищенном рукаве
Осторожно: исключения должны быть одобрены и подтверждены NRTL или уполномоченными органами (AHJ).
Одобрение UL подтвержденных кабелей
Мы рекомендуем Вам переходить от AWM кабеля к тем, что более подходят под новые стандарты. Только в таком случае процесс получения разрешения становиться более простым и быстрым. Нужна помощь? Без проблем! Lapp Group, как компетентный партнер, предлагает множество сертифицированных альтернатив AWM кабелю. Мы поможем сделать ваш экспортный бизнес в США более безопасным и легким.
Для облегчения поиска подходящего кабеля Вы можете выбрать у нас в каталоге в пункте поиск отметки "UL listed" и "UL recognised".
Ссылки по теме
Использование подтвержденных UL кабелей
Партия лейбористов США(OHSA.)
OSHA: Occupational Saferty and Health Administration
OSHA: Overview of all NRTLs accredited by OSHA
Некоторые аккредитованные независимые органы по сертификации имеют право подтверждать использование оборудования в США (центры тестирования, Национальная Распознавательная Лаборатория)
Intertek ETL SEMKO
UL Underwriters Laboratories
TUV America
MET Laboratories
Стандарты США и их издатели (источники) :
NEC National Electrical Code
NFPA 79 Electrical Standard of Industrial Machinery