Програмне забезпечення FLEXIMARK®
Програмне забезпечення системи маркування FLEXIMARK® Software 11.0 призначене для створення та друку вашого власного маркування.
Дозволяє створювати Ваші власні макети, використовуючи шаблони етикеток FLEXIMARK®, графічні елементи, різні шрифти та модифікації. Крім того, використовуючи функцію імпорту, Ви можете зберегти у програмі власні логотипи / емблеми та друкувати штрих-коди.
| Переваги програми FLEXIMARK® Software 11.0 | ||
|---|---|---|
| Швидка інсталяція | Бібліотеки малюнків | |
| Інструкція користувача | Функція збільшення від 25% до 800% | |
| Меню, функція Допомога | Функція попереднього перегляду | |
|
Керівництво з вибору відповідного ярлика | Створення власних форматів маркування | |
| Використання будь-яких шрифтів Microsoft® Windows | Створення індивідуальних форматів маркування | |
| Імпорт з інших додатків Microsoft® Windows (наприклад: таблиці, графіки, логотипи) | Автоматична нумерація, сортування тексту | |
|
Штрих-коди: QR-Code, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A | ||
Програмне забезпечення FLEXIMARK® доступне у двох версіях: Light та Trial.
У Light версії Ви можете друкувати всі етикетки FLEXIMARK® та маркувати їх текстом або цифрами.
В межах Trial версії Ви можете друкувати етикетки FLEXIMARK® та маркувати їх як текстом, так і зображеннями, використовувати штрих-коди, імпортувати дані з CAD-систем, створювати нові етикетки.
| Системні вимоги | |
|---|---|
| Операційна система | Мінімум Windows 2000 |
| Пам'ять | Мінімум 20 Мб вільної пам'яті |
| Принтер | Лазерна, термічна передача |
| Мова | Англійська, німецька, французька, шведська |
| Авторське право | Fleximark AB, Швеція |