Розробка та дослідження
Фотографії різних досліджень і етапів розробки продукції.
Порада:
Для збереження зображень на жорсткий диск комп'ютера натисніть праву кнопку миші і використовуйте функцію "Зберегти об'єкт як"
| Установка для тестування зносостійкості кабелю довжиною 55 м (JPG 791 KB) | Тест на зносостійкість над гнучкого кабелю для рухомих кабельних ланцюгів. | |
| Тест на водостійкість (JPG 408 KB) | Латунний кабельний ввід SKINTOP® після тесту на водостійкість згідно стандарту EN 60529 | |
| Тести на горіння (JPG 658 KB) | Тестування кабелю на стійкість до впливу вогню згідно з IEC 60332.3 |