Lapp Kabel та AutoCAD® ecscad
AutoCAD® ecscad - це база даних на основі Autodesk, яка містить рішення для інженерів-електриків. Основна мета цього програмного забезпечення - допомогти у плануванні та створенні документації для електротехнічних заводів.
AutoCAD ecscad включає в себе все необхідне для створення від двигуна до складного промислового заводу. Це повний набір інструментів для ефективного планування та виробництва. Крім того, він має повну функціональність продукту AutoCAD. Автоматичне створення планів, адаптація до індивідуальних вимог та потужна база даних - все це допомагає уникнути помилок на початковому рівні планування та створити правильний пакет документації. AutoCAD ecscad допомагає виробникам швидко реагувати на зміни ринку, підвищувати швидкість виробництва й удосконалювати його.

Переваги
- Оптимізація процесів під час планування.
- Автоматизація завантаження інформації про продукт.
- Можливість друку точних списків необхідних частин для кабелю.
- Створено спеціально для EPLAN.
- Заощаджує час і, як результат, знижує витрати.
- Знижує навантаження та зменшує можливість помилок.
| Технічні дані для AutoCAD® ecscad (ZIP 3 MB) | Технічні дані, таблиці вибору та зображення для завантаження в AutoCAD® ecscad. Із керівництвом по імпорту. | |
| Інструкції з імпорту даних (PDF 355 KB) |