Новая гидравлическая система GENiUS от CIMCO
Если ранее для обрезки кабеля, обжима кабельных наконечников и для проделывания отверстий в листовой стали необходимо было использовать три различных инструмента, то с изобретением от компании CIMCO в этом отпадает необходимость. Представляем Вам новый электрогидравлический инструмент GENIUS от CIMCO - три в одном. Один инструмент с тремя сменными головками избавляет Вас от необходимости покупать три дорогостоящих инструмента для выполнения какой-то одной функции и носить с собой множество тяжелого оборудования.
Oдин инструмент для трех операций:
• Обжатие
• Резка
• Перфорация
Привод инструмента является одним из самых малых и легких в ряду 60кН аккумуляторных гидравлических устройств на мировом рынке, при этом этот привод имеет самую большую мощность среди аналогичных аппаратов.
Благодаря запатентованной и абсолютно новой системе взаимозаменяемых головок, инструмент GENiUS может быть успешно и профессионально использован во многих процессах электромонтажа.
Зажимной механизм головок позволяет пользователю легко и быстро осуществлять смену головок без применения дополнительного инструмента.
Инновационная гидравлическая система GENiUS идеальный партнер для всех энергетиков и электромонтажников.
Технические особенности:
• Электронный блок управления 3 процессами: обжима, резки и выдавливания отверстий.
• Вытянутая форма – легкое управление одной кнопкой.
• Выключение происходит автоматически, в режиме ожидания потребления энергии нет.
• Рабочее место может быть подсвечено светодиодом.
• Есть возможность через оптический интерфейс получать данные о состоянии и об обслуживании инструмента GENiUS и его аккумуляторов.
• Универсальная электронная система с таймером сохраняет в режиме реального времени всю информацию о работе инструмента, в том числе выдаваемую мощность (усилие) во время рабочего процесса.
• Автоматическое начало гарантии только после первых 20 рабочих операций.
• Гарантированное усилие обжима: 61-63,6 кН.
• Эргономичная форма корпуса инструмента с удобными мягкими нескользящими вставками.
• Автоматический возврат поршня по завершению процесса резки и обжима.
• Ручной возврат поршня в экстренных случаях.
• Остановка двигателя происходит мгновенно без инерционных движений. Это позволяет обращаться с инструментом безопасно после выключения.
• Время обжатия кабеля с сечением 240 мм² - 4 секунды.
• Рабочий цикл длится 6-7 секунд.
• Минимальное количество рабочих операций на одной зарядке аккумулятора - 100.
• Сервисное обслуживание через 30 000 операций.
• Рабочие головки могут поворачиваться без ограничения.
• Есть возможность прикрепить плечевой ремень.
• Дополнительно по запросу можно получить аналитическое программоне обеспечение для РС.
Листовку с детальным описанием инструмента можно скачать по ссылке.