Lapp Group на выставке SPS/IPC/DRIVES

Новинки для автоматизации и буксируемых кабельных цепей

 

На международной выставке SPS/IPC/DRIVES, которая проходила в ноябре 2011 в Германии, Lapp Group презентовала новый продукт - коннектор EPIC® DATAM12 PROFIBUS.

 

Новый коннектор имеет множество преимуществ и был разработан специально для подключения устройств PROFIBUS, оснащенных штекером SUB-D и кабелями. К примеру, ранее для подключения такого устройства необходимо было потратить от 3 до10 минут, сейчас же оно сократилось до 30 секунд. Теперь нет необходимости тратить время на подготовку кабеля к монтажу: кабель M12 PROFIBUS соединяется с коннектором в процессе производства, вследствие чего он попросту обжимается, подключается к сети и работа выполнена. Таким образом, можно избежать потенциальных дефектов соединения.

 

Новый коннектор EPIC® DATA M12 PROFIBUS доступен в двух вариантах с выводом кабеля под углом 90°. Он оснащен двумя коннекторами M12 и интегрированным резистором, который подключается с помощью переходника. Металлический корпус обеспечивает защиту от электромагнитных воздействий.

 

В области контрольно-соединительных кабелей, которые можно использовать в буксируемых кабельных цепях, на выставке SPS Lapp Group презентовала 4 новых продукта: кабели ÖLFLEX® CHAIN 808 и ÖLFLEX® CHAIN 809, их экранированную и неэкранированную версии. Все они могут использоваться при легких и средних нагрузках в машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах, а также являются теми продуктами, которые на все 100% оправдывают свою стоимость в этом сегменте. Кабель ÖLFLEX® CHAIN 808 покрыт специальной полиуретановой оболочкой стойкой к воздействию масел, смазочных материалов и другим веществам. ÖLFLEX® CHAIN 809 в оболочке из ПВХ-пластиката сертифицирован для применения на рынке Северной Америки (согласно стандарту AWM).

 

Благодаря этим новинкам, Lapp Group расширила свою продуктовую линейку по применению в буксируемых кабельных цепях. Ранее компания представила кабели ÖLFLEX® CHAIN 815 и ÖLFLEX® CHAIN 879, которые легко выдерживают большие механические нагрузки и соответствуют всем необходимым стандартам. Соединительный кабель ÖLFLEX® CHAIN 879 был разработан специально для использования в оборудовании на североамериканском рынке и соответствует стандарту NFPA-79 с одобрением MTW.