Ставайте разом з нами Книжковими Ангелами цієї зими!
Робити дива не тільки приємно, але й дуже просто!
З 16 грудня 2016 р. по 10 січня 2017 р. долучайтеся разом з нами до збору книжок для дітей, які не мають доступу до хороших бібліотек і знаходяться у різних куточках України.
Які книги збираємо:
- Дитячі книги (не обов'язково, але бажано - україномовні, художні) в хорошому стані, які були вже прочитані Вашими дітьми або дітьми Ваших друзів, знайомих, а тепер зможуть порадувати інших.
Як можна взяти участь:
- Передати книги до нашого офісу в м.Києві або регіональним представникам у м.Дніпро, м.Одеса, м.Харків;
- Купити нові цікаві книжки і передати їх нам;
- Підтримати проект фінансово безпосередньо на сайті Фонду за посиланням
Трохи фактів:
- В Україні близько 15 000 сільських бібліотек. Це становить 80% від усіх публічних бібліотек країни;
- Виявляється, що за останні 20 років фінансування скоротилося на 90%;
- 49 000 людей вже зібрали 84 000 книжок. Це більше 12 тонн вантажу;
- В акції беруть участь 22 області, 65 населених пунктів, 332 пункту збору;
- Партнери Фонду Дар'ї Жолдак: ГО "Форум видавців", УБА, телеканалом "Україна", Міністерство освіти і науки України, БО "Благодійний фонд" КОЛО "та" Художній арсенал "при логістичної підтримки компанії Нова Пошта і медіа-підтримки телеканалу" Україна " .
- Часто бібліотекарі просто не можуть запропонувати дітям нічого нового. І ні для кого не секрет, що в селах можливість розвиватися у дітей дуже обмежена.
Детальніше про діяльність Фундаціїї Дарини Жолдак на сайті zholdak.org
Замовити коробку для збору книг або отримати додаткову інформацію чи консультацію Ви зможете зателефонувавши за номером 044 495 60 00 або написати нам на marketing(at)lappukraine.com