Продукція Lapp для промислових мереж PROFINET®

Ви можете покластися на надійні та якісні системні кабельні рішень Lapp Group, що допоможуть мінімізувати збої у роботі обладнання та простої. Уся продукція широкої лінійки кабелів PROFINET® для будь-якої із сфер промисловості підлягає жорсткому контролю якості у тестових лабораторіях Lapp Group.

 

Широка номенклатура продукції здатна задовольнити клієнта навість із найвибагливішими вимогами до гнучкості кабелю, його показникам стійкості до механічних та хімічних впливів, сертифікації. Від 4 до 8 жильного PROFINET® кабелю, ETHERLINE® кабелю до оптоволоконного кабелю HITRONIC®, спеціалісти Lapp Group підберуть оптимальне рішення конкретно Вашої задачі.

Роз'єми, які легко підключити, відіграють особливо важливу роль у Industrial Ethernet, незважаючи чи то RJ45, який більш використовуваний у офісних мережах, чи то M12, що є стандартним в промисловому середовищі. Роз'єми EPIC® легко підключити до відповідного кабелю - без використання спеціальних інструментів. Це не тільки скорочує час монтажу, але і заощаджує бюджет.

Etherline

Мідний ETHERLINE® кабель

ETHERLINE® кабель із мідними провідниками PROFINET®

Оптимальний кабель для будь-якого застосування

Усі кабелі сертифіковані відповідно UL

Спеціальні кабелі для особливо гнучкого застосування, таких як використання в буксованих ланцюгах та із торсіонним крученням

Швидкість передачі даних від 100 Мбіт/с до 10 Гбіт/с з Cat.7 категорією

Кабелі призначені для суворого промислового середовища

csm ETHERLINE Variante01 e294d9feca

Кабельні зборки ETHERLINE® 

Перевірена якість кабелю у поєднанні з високою якістю роз'ємів

Особливо гнучкі кабелі для передачі даних категорії Cat.6A із роз'ємами M12, придатними для використання у кабельних ланцюгах чи при торсіонному крученні

Роз'єми для монтажу на місці - швидко і без використання спеціальних інструментів

Прямий або кутовий роз'єм RJ45 з кодуванням кольором для легкого підключення  2- або 4-х парних кабелів

hitronic

Оптоволоконний кабель HITRONIC®

Оптоволоконні кабелі для передачі оптичного сигналу в PROFINET® системах

POF, PCF и GOF типи кабелю для стаціонарної та динамічної прокладки

Оболонка ПВХ чи поліуретану  для стійкості до механічних та хімічних впливів у промисловому середовищі

Широкий діапазон роз'ємів і комплектуючих із урахуванням конструкції кабелю

Типи роз'ємів LC, SC-RJ та ST (BFOC).