Продукт/Застосування

Ми постійно розвиваємо існуючу і створюємо нову продукцію для різних областей застосування. Область вітрової енергетики не стала винятком. Один з останніх прикладів - ÖLFLEX® TORSION FRNC для особливо гнучких з'єднань.

wind

Термо- и маслостойкий кабель ÖLFLEX® TORSION FRNC подходит для любых условий эксплуатации. Сертифицирован для рынка Северной Америки. За счет своей защиты от кручения он особенно хорошо подходит для гибкой прокладки, например, в т.н. "петлевой установке" ветровой электростанции, на переходе из движущейся части гондолы в статическую часть башни.


Кабель с особыми свойствами


Важнейшие свойства ÖLFLEX® TORSION FRNC:
• Стойкость к торсионному кручению до +/- 150 градусов на метр.
• Диапазон рабочих температур от -40°C  +90°C.
• Не содержит галогенов и стойкий к горению (в соответствии с IEC 60332-3-24).
• Утвержден UL/CSA.
• Соответствует тестам OIL RES II (сопротивление маслам).
• Подходит для использования в классах напряжения до U0/U 0.6/1 kV.

 

При разработке ÖLFLEX® TORSION FRNC особое внимание мы уделили легкости монтажа. Специальная структура изоляции позволяет легко и быстро произвести зачистку жилы. Высокая гибкость кабеля удобна при прокладке в элементах с малым радиусом изгиба.

 

Термо- і маслостійкий кабель ÖLFLEX® TORSION FRNC підходить для будь-яких умов експлуатації. Сертифікований для ринку Північної Америки. За рахунок свого захисту від крутіння він особливо добре підходить для гнучкої прокладки, наприклад, в т. зв. "петлевій установці" вітрової електростанції, на переході з рухомої частини гондоли в статичну частину вежі.


Кабель з особливими властивостями


Найважливіші властивості ÖLFLEX® TORSION FRNC:
• Стійкість до торсіонному кручению до +/- 150 градусів на метр.
• Діапазон робочих температур від -40 ° C + 90 ° C.
• Не містить галогенів і стійкий до горіння (відповідно до IEC 60332-3-24).
• Затверджено UL / CSA.
• Відповідає тестам OIL RES II (опір оліям).
• Підходить для використання в класах напруги до U0 / U 0.6 / 1 kV.

 

При розробці ÖLFLEX® TORSION FRNC особливу увагу ми приділили легкості монтажу. Спеціальна структура ізоляції дозволяє легко і швидко провести зачистку жили. Висока гнучкість кабелю зручна при прокладці в елементах з малим радіусом вигину.

Системний постачальник продукції

Для гондоли і вежі:

  • Контрольний і з'єднувальний кабель, що не містить галогену
  • Кабельні вводи, що не містить галогену
  • Відповідність UL / CSA стандартам.
  • Продукція включена до списку UL / CSA і MTW
  • WTTC (Кабельні лотки вітрової турбіни для 1000V при відкритому прокладанні кабелю) і затверджений AWM кабель
  • Гнучкі прямокутні або круглі роз'єми для різних систем, включаючи модульні
  • Система маркування для всіх температур і будь-яких умов застосування з інтеграцією CAD.
  • Кругле і плоске обплетення для захисту від блискавок

Для петлі:

  • Стійкий до торсіонного кручення контрольно-сполучний кабель (+/- 150 ° / метр), екранований і стандартний.
  • Стійкий до торсіонного кручення кабель даних ETHERNET (+/- 180 ° / метр).
  • Стійкий до торсіонного кручення та доданий в дозволені списки UL і MIL оптоволоконний кабель (+/- 110 ° / метр).
  • Стійкий до торсіонного кручення силовий кабель (+/- 150 ° / метр).

Відео огляд продукції Lapp для вітрової енергетики

Брошура Продукція Lapp для Wind energy