Центр тестування

Наш тестовий центр має високі стандарти та вимоги до якості продукції. Тому ми гарантуємо Вам постійне вдосконалення нашої продукції.

Сервіс центр: тестування продукції Lapp

Сервіс центр: тестування продукції Lapp

Тільки суворі тести з високими критеріями оцінки гарантують найвищу якість

Саме тут Lapp Group тестує власну продукції. Для прикладу, наші особливо гнучкі кабелі роблять мільйони циклів вигинів на різних швидкостях при мінімально можливому радіусі вигину. Тільки вироби, які переживають "камеру тортур", є достатньо якісними, щоб бути запропонованими нашим клієнтам.

 

Оптимальні тести для оптимальної продукції

У нашому тестовому центрі за допомогою високотехнологічного обладнання ми послідовно визначаємо всі властивості продукції. Процедура тестування включає в себе тестування за наступними критеріями:

Тестування якості кабелю

  • Тест на розрив і силу натягу
  • Тест на опір
  • Електричний тест
  • Тест на скручування
  • Тест на вигин під час скручування
  • Тест рухомого кабельного ланцюга
  • Тест на проходження кабелю через систему роликів
  • Тест на вогнестійкість

Тестування якості системи кабельної прокладки

  • Тест на захист від води (IP X3 до X8)
  • Тест на захист від пилу (IP 5X, IP 6X)
  • Тест на поширення мастил відповідно стандарту UL 514 B
  • Випробування на зменшення напруги

Випробування матеріалів

  • Інфрачервона спектроскопія для з'ясування складу матеріалу
  • Термогравіметрія для з'ясування пропорцій матеріалів
  • Термоаналіз для з'ясування властивостей матеріалів
  • Кліматичні установки для тестування старіння і зберігання

Наш тестовий центр відкритий для наших клієнтів

Ми пропонуємо нашим клієнтам, крім отримання гарантії якості наших товарів, отримати також додаткову вигоду від нашого тестового центру. За Вашим запитом ми можемо провести тестування наданого Вами виробу чи матеріалу. Наприклад, Вам необхідно протестувати кабель. Ви надсилаєте нам відрізок даного кабелю із метою з'ясувати його складові. Спочатку, ми застосуємо інфрачервону спектроскопію і з'ясуємо, з яких матеріалів складається даний кабель. Потім, проведемо термоаналіз, що розкаже про властивості даних матеріалів. Також ми зможемо зробити висновки про терміни виготовлення та придатності до використання даного продукту.

Оптимальне забезпечення бездоганним сервісом - частина філософії Lapp Group.