Інші інструменти

Пристосування TAXI FIX, яке запобігає пошкодженню кабелю при його монтажі

Пристосування TAXI FIX, яке запобігає пошкодженню кабелю при його монтажі

Нові пристосування для протягування кабелю TAXIFIX та TAXIMAX

  • Запобігають ушкодженню кабелю.
  • Можуть використовуватися у разі перевантаженості кабельних каналів.
  • Немає необхідності залучати додаткового монтажника навіть при протягуванні кабелю на довгі відстані.

TAXIFIX - пристосування, що запобігає пошкодження кабелю при його протяжці гострими краями стін або кутів каналів. TAXIFIX оснащений 4 алюмінієвими роликами, має фіксатор для прокладання кабелю або для його вилучення. У комплекті є гвинтовий утримувач та практичний пластиковий кейс.

 

Вибір комплектації здійснюєте Ви самі:

  • 2 х TAXIFIX з 2 гвинтовими держателями (артикул 142764).
  • 4 х TAXIFIX з 4 гвинтовими держателями (артикул 142766). 

Додатковий тримач для TAXIFIX (артикул 142768) може бути замовлений окремо. Він виконує функцію посилюючого утримувача для великих кабельних каналів.

Пристосування TAXIMAX для протягання кабелю

Пристосування TAXIMAX для протягання кабелю

TAXIMAX - пристосування, призначене для запобігання пошкодження кабелю при його протяжці на прямих ділянках і на кінцях кабельних каналів. TAXIMAX оснащений алюмінієвим роликом з двома підшипниками на обох краях і подовженими отворами по краях, які можуть кріпитися до кабелю, прокладеному у кабельних каналах. 

TAXIMAX може поставлятися в двох варіантах:

  • Модель Т1: регулюється під різні розміри кабельних каналів (артикул 142760).
  • Модель Т2: зі скошеними краями на корпусі (артикул 142762).
Нові пасатижі для шурупів CIMCO

Нові пасатижі для шурупів CIMCO

Нові пасатижі для шурупів

Пасатижі призначені для викручування шурупів з різною формою головки та є ідеальним рішенням для викручування усіх забруднених, пошкоджених корозією саморізів чи шурупів.

Спеціальний наконечник пасатижів забезпечує їх безпечне використання і, завдяки горизонтальним насічками, шуруп з пошкодженою різьбою, хрестовиною, голівкою легко викручується.

Компактний акумулятор для електро-гідравлічного інструменту

Артикул 105650

Цей акумулятор, використовується для всіх стандартних гідравлічних обтискних та ріжучих інструментів.

Компактний дизайн, невеликі розміри, а також легкість роблять акумулятор універсальним у використанні та мобільним.

Чудова виробнича ефективність гарантує високу продуктивність.

Характеристики:

  • якість "Made in Germany"
  • підходить для всього інструменту для обтиску та нарізання кабелю
  • батарея Li-Ion, 4,8 AH, 28,7 V
  • ідентифікація тиску при закінченні зарядки
  • розпізнаваємість інструментів
  • вимикання живлення в режимі холостого ходу
  • контролюється пристроєм Tiptronic
  • зупиняється після обтиску / порізки, контроль і переміщення за допомогою пристрою Tiptronic

Техничні дані:

Номінальна потужністьmax. 1200 Вт
Напруга230В, AC 50 Гц
Робочий тискmax. 850 бар (в налаштуваннях 700 бар)
Разміри (ГхШхВ)222х168х269мм
Вагаоколо 6,9кг

Обладнання:

  • гідравлічний акумулятор
  • гідравлічний шланг (3м)
  • основний кабель
  • Tipptronic / дистанційне керування
  • підвісний ремінь

 

КомплектуючіАртикул
Гідравлічна насадка для обтиску кінцевиків січенням до 300мм², сила обтиску 60 кН105652
Гідравлічна насадка для обтиску кінцевиків січенням до 400мм², сила обтиску 130 кН105655
Гідравлічна насадка для порізки закритого типу для CU / ALU кабелів з максимальним діаметром 50 мм105654
Гідравлічна насадка для порізки закритого типу для CU / ALU кабелів з максимальним діаметром 95 мм105656
Гідравлічна насадка для порізки закритого типу для CU / ALU кабелів з максимальним діаметром 120 мм105657
Педаль аварійного відключення105651
Гідравлічний шланг, 5м105658
Гідравлічний шланг, 10м105659
Гідравлічний перехідник для з'єднання гідравлічних компонентів різних виробників, таких як Klauke, Cembre105653
KATI Blitzcompact

KATI Blitzcompact

KATI Blitzcompact - зручна протяжка кабелю

з вбудованим набором аксесуарів і спеціальним допоміжним пристроєм для притягання KATIGRIP. Направляючі головки, перетином 7 - 10 мм, 5 гільз, 3 з'єднувальні муфти, 5 вушок для втягнення, 1 панчіха для кабелю, перетином 6 - 9 мм, 1 скловолоконний фіксуючий клей (пляшечка 3г)

 

Загальний розмір, мАртикул
20142020
30142024
50142028

 

Ручний інструмент для вимірювння довжини кабелю

Ручний інструмент для вимірювння довжини кабелю

Ручний вимірювач довжини кабелю

Вимірювальний пристрій для швидкого та точного вимірювання довжини кабелю, для будь-якого типу та іншого роду подібних виробів із зовнішнім діаметром 4 - 35 мм. Автоматична підгонка під необхідний розмір кабелю під впливом валу притиснення, німецький механізм визначення з високою точністю вимірювання з похибкою +/- 1%, діапазон вимірювання від 0 до 9999,9 м, позиція 0 встановлюється натисканням на спеціальний важіль, рулетка виготовлена ​​з алюмінію. 

Артикул 142745

 

 

Набор ізоляційної стрічки із 10 кольорів

Набор ізоляційної стрічки із 10 кольорів

Універсальна ізоляційна стрічка

ОписШирина, ммДовжина, ммАртикул
чорна5025160170
упаковка Веселка набір з 10 кольорів1510160000

 

 

Ізоляційна стрічка для позначення фаз

Ізоляційна стрічка для позначення фаз

Ізоляційна стрічка для позначення фаз

Опис: ПВХ-плівка, з одного боку покриття, що не піддається корозії, чутлива до стиснення каучуковим клеєм.

Особливості: чорна з білим маркуванням L1, L2 і L3, синя з білим маркуванням N

Область застосування: для позначення фаз 

ОписШирина, ммДовжина, ммАртикул
чорна, L11510160201
червона, L21510160202
чорна, L31510160203
синя, N1510160204
набор з 4 катушок, L1, L2, L3, N1510160205

 

Багатофункціональна викрутка 12 в 1

Багатофункціональна викрутка 12 в 1

Багатофункціональна викрутка 12 в 1

Багатофункціональна викрутка високої точності з 5 двосторонніми насадками, що знаходяться у внутрішньому відділенні рукоятки. Викрутка повністю регулюється від 160мм до 215 мм (6 j "до j8"). Наконечник можна використовувати як коротку викрутку для тонкого регулювання. Насадки можна намагнічувати, просунувши через отвір у наконечнику і розмагнічувати, доторкнувши до поверхні наконечника. У комплекті йдуть двосторонні насадки 2мм-3мм-3.5мм - стандартна викрутка типу Philips - PH 00 - PH 0 - PH 1 - стандартна викрутка типу TORX T5 - T7 - ​​T10 - T15.

Артикул 112100

 

 

Портативний бокс з насадками

Портативний бокс з насадками

 

Портативний бокс з насадками

Кожен набір укомплектований магнітним утримувачем розміром 60мм та 16 насадками.

Бокс може використовуватися як рукоятка викрутки.

5 насадок для викруток 5.5х0.8 - 6.5х1.2

Для хрестових викруток PH1 + PH2

Для хрестових викруток Pozidriv PZ | 1 + PZ2

Артикул 114598

 

Набор з насадками PROBIT

Набор з насадками PROBIT

Набір з насадками PROBIT

Прозорий наочний відсік для зберігання, завдяки компактності дизайну, круглій формі і відділенню для магніту може бути використаний як викрутка з 20 змінними насадками і магнітним утримувачем 60 мм.

Містить:

для викруток 5,5х0,8мм і 6,5х1,2

для хрестових викруток PH1 (2 примірники), PH 2 (3 примірники) та PH3

для хрестових викруток PZ1 (2 примірники), PZ 2 (3 примірники) та PZ3

для TORX T10, T15, T20, T25, T30 і T40.

Загальна довжина 120х60 мм

Артикул 114600

Прецизійна (електронна) викрутка

Прецизійна (електронна) викрутка

Прецизійні викрутки (електронні викрутки) для точної механіки, електроніки і т.д., леза зі спеціальної сталі, кільце з колірним кодом для позначення різьбової системи

Викрутка під шліц

Викрутка під шліц

Викрутка під шліц (код кольору білий)

Розміри (ШхТхД), ммЗагальна довжина, ммАртикул
1,0х0,18х40140111860
1,2х0,25х40140111861
1,8х0,3х60160111863
2,0х0,4х60160111864
2,5х0,4х75175111865
3,0х0,5х75175111866
3,5х0,6х100200111868
4,0х0,8х100200111869
4,0х0,8х150250111870
Хрестові викрутки Phillips

Хрестові викрутки Phillips

Хрестові викрутки Phillips (код кольору світло-блакитний)

Розмір (ШхТхД), ммЗагальна довжина, ммАртикул
PH 000 х 40140111875
PH 00 х 40140111876
PH 0 х 60160111877
PH 1 х 80180111880
PH 1х 150250111881
Викрутки TORX

Викрутки TORX

Викрутки TORX (код кольору світло-зелений)

Розмір (ШхТхД), ммЗагальна довжина, ммАртикул
T 5 х 50150111889
T 6 х 50150111890
T 7 х 50150111891
T 8 х 60160111892
T 9 х 60160111893
T 10 х 80180111894
T 15 х 80180111895