Серія Protection

BREVETTI Protection (захисна серія)

BREVETTI Protection (захисна серія)

Повністю закриті кабельні ланцюги для екстремального середовища експлуатації, з впливом пилу, дерев'яної та металічної стружки і т.д. Кожна ланка ланцюга оснащена кришкою, що знімається для швидкого монтажу або заміни прокладених кабелів та труб.

  • Серія SR435PI-SR435PE
  • Серія SR660
  • Серія SR445PI-SR445PE
  • Серія SR770
  • Серія SR309C
  • Серія SR475PI-475PE
 

Серія

Внут. ширина

від - до

Внут. 

висота

від - до

Зовн. ширина

від - до

Зовн. ширина

від - до

Радіус

вигину

від - до

SR309C200 - 40072 - 72256 - 456100 - 100200 - 500
SR309CI64 - 48875,5 - 75,5120 - 544100 - 100200 - 500
SR309CE64 - 48875,5 - 75,5120 - 544100 - 100200 - 500S
SR325PI10 - 10325 - 2557 - 12038 - 3875 - 150
SR435PE40 - 15035 - 3560 - 17048 - 4875 - 200
SR435PI40 - 15035 - 3560 - 17048 - 4875 - 200
SR445PE50 - 36245 - 4572 - 38464 - 64100 - 300
SR445PI50 - 36245 - 4572 - 38464 - 64100 - 300
SR445AI50 - 36245 - 4572 - 38464 - 64100 - 300
SR445AE50 - 36245 - 4572 - 38464 - 64100 - 300
SR475PE74 - 37475,5 - 75,5110 - 410100,5 - 100,5180 - 400
SR475PI74 - 37475,5 - 75,5110 - 410100,5 - 100,5180 - 400
SR66050 - 15036 - 3679 - 17955 - 55100 - 250
SR77085 - 25051 - 51120 - 28578 - 78150 - 300
SR306CI43 - 35537 - 3779 - 39155 - 55107 - 300
SR306CE43 - 35537 - 3779 - 39155 - 55107 - 300
SR308CI308 - 35057 - 5782 - 39475 - 75180 - 400
SR308CE308 - 35057 - 5782 - 39475 - 75180 - 400