Силові вимикачі
Вимикачі навантаження MENNEKES в водостійких корпусах виготовлені з Амелана і мають клас захисту IP 67, а також стійкі до води.
Силові вимикачі у стандартній комплектації оснащені 3 підключеними полюсами і не підключеними контактами "нуль" і "заземлення".
Також, можлива поставка вимикачів навантаження з додатковим допоміжним контактом і з "підключеним нулем" або випереджаючим / запізнілим, розмикальним / замикаючим контактом.
Технічні характеристики:
- Особливо міцні корпуси. Достатньо місця для прокладки кабелю. У вимкненому положенні (OFF) можуть бути закриті на навісний замок.
- Виняткова потужність.
- Параметри відключення (до 690В) відповідно до стандарту EN 60947.
- Захист від контакту з струмопровідними частинами відповідно до стандарту DIN 57106 / VDE0106 T.100.
- Розчеплені контакти і фіксовані гвинти.
- Можливість підключень додаткових контактів.
Разміри та номер артикулів
Номінальний струм | Потужність двигуна АС3/440В | Розміри корпусу у мм (д-ш-г) | Захист IP | Артикул |
---|---|---|---|---|
25А, 3п | 7,5 кВ | 170*118*131 | IP 67 | 52241 |
25А, 3п+ВП | 7,5 кВ | 170*118*131 | IP 67 | 52242 |
40А, 3п | 18,5 кВ | 263*168,5*161 | IP 67 | 52243 |
40А, 3п+ВП | 18,5 кВ | 263*168,5*161 | IP 67 | 52244 |
80А, 3п | 30,0 кВ | 263*168,5*161 | IP 67 | 52245 |
80А, 3п+ВП | 30,0 кВ | 263*168,5*161 | IP 67 | 52246 |