Серія Sliding
Ця серія створена спеціально для використання на дуже довгих дистанціях переміщення до 400 метрів, за рахунок ковзання (Sliding) однієї частини ланцюга по іншій. Ланки ланцюга мають спеціальні полози з роликами з пластмаси, які забезпечують малі втрати при терті та незначне зношування. Для підтримки та направлення ланцюга є спеціальні канальні конструкції, які доповнюють систему. Також пропонується велика різноманітність рамок з нейлону, алюмінію або нержавіючої сталі.
- Серія SR326SI-SR326SE
- Серія SR326B
- Серія SR326F
- Серія SR328SI-SR328SE
- Серія SR328B
- Серія SR328F
- Серія SR319SE
- Серія SR319B
- Серія SR478PI-SR478PE
- Серія SR478MI-SR478ME
- Серія M60PI-M60PE
- Серія M80PI-M80PE
Направляючі лотки для переміщення на великі відстані:
- Для серій SR326-SR328-M60
- Для серій SR319-SR475-SR478-M80
Серія | Внут. ширина від - до | Внут. висота від - до | Зовн. ширина від - до | Зовн. висота від - до | Радіус вигину від - до |
---|---|---|---|---|---|
SR319B | 100 - 400 | 70 - 70 | 164- 464 | 107 - 107 | 200 - 500 |
SR319SE | 64 - 488 | 75,5 - 75,5 | 128 - 552 | 107 - 107 | 200 - 500 |
SR326B | 75 - 300 | 30 - 30 | 115 - 340 | 59 - 59 | 107 - 300 |
SR326F | 0 - 0 | 0 - 0 | 89 - 214 | 59 - 59 | 107 - 300 |
SR326SE | 61 - 373 | 37 - 37 | 106 - 416 | 59 - 59 | 107 - 300 |
SR326SI | 61 - 373 | 37 -37 | 106 - 416 | 59 - 59 | 107 - 300 |
SR328B | 100 - 300 | 48 - 48 | 162 - 362 | 79 - 79 | 150 - 400 |
SR328F | 0 - 0 | 0 - 0 | 139 - 292 | 79 - 79 | 150 - 400 |
SR328SE | 61 - 373 | 57 - 57 | 119 - 431 | 79 - 79 | 150 - 400 |
SR328SI | 61 - 373 | 57 - 57 | 119 - 431 | 79 - 79 | 150 - 400 |
SR478MI | 74 - 498 | 75,5 - 75,5 | 112 - 536 | 106,5 - 106,5 | 150 - 400 |
SR478ME | 74 - 498 | 75,5 - 75,5 | 112 - 536 | 106,5 - 106,5 | 150 - 400 |
SR478PI | 74 - 498 | 75,5 - 75,5 | 112 - 536 | 106,5 - 106,5 | 150 - 400 |
SR478PE | 74 - 498 | 75,5 - 75,5 | 112 -536 | 106,5 -106,5 | 150 - 400 |
M60 | 115 - 539 | 60,5 - 60,5 | 165 - 589 | 90 - 90 | 150 - 400 |
M80 | 115 - 539 | 80,5 - 80,5 | 195 - 619 | 117 - 117 | 200 - 700 |