Інструмент для зняття ізоляції

Супер-інструмент JOKARI для зняття ізоляції

Супер-інструмент JOKARI для зняття ізоляції

Інструмент для зняття ізоляції

  
Супер-інструмент JOKARI для зняття ізоляції з дисковим і поздовжнім різцем, пристосування для зняття ізоляції з додатковим ножем, що втягується

Зняття зовнішньої ізоляції кабелю від 8 до 13мм, напр. 7х15 або 5х2,5 мм

Зняття ізоляції провідника: 0,2 - 0,3 - 0,8 мм, 1,5 - 2,5 - 4

Вістря внутрішніх ножів і ріжучі леза ножа для зняття ізоляції JOKARI - Super покриті нітридом титану (TIN). Це покриття наноситься на леза у вакуумній камері за допомогою PVD-процесу при температурі приблизно + 500 ° С.

Завдяки зменшенню площі поверхні леза і TIN-покриттю, максимально підвищується твердість матеріалу, що дає можливість компанії CIMCO гарантувати відмінні ріжучі властивості ножа і його довговічність.

JOKARI - Super являє собою ніж для зрізу ізоляції по колу і вздовж кабелю, безпосередньо сам ніж для зняття ізоляції, а також висувний додатковий ніж.

120025
 
Універсальний інструмент JOKARI для зняття ізоляції кабелю для всіх поширених кабелів від 8 до 13мм

Особливо рекомендується для роботи у важкодоступних місцях

120028
 
Інструмент JOKARI для зняття ізоляції з плоских кабелів для всіх поширених плоских і круглих кабелів до 12мм шириною, видалення ізоляції з проводів і багатодротяниї жил  0,75 мм2 – 1,5мм2 – 2,5мм2120029
 
Інструмент PC STRIP JOKARI для зняття ізоляції з кабелів передачі даних і проводів управління, кабелів зв'язку, системних кабелів і т.д.

Зняття оболонки: кабелі від 5,5 до 15мм

Видалення ізоляції: дроти від 0,2 до 4,0 мм2 чи AWG 26 - 11

120034
 
Інструмент JOKARI для зняття ізоляції з силових кабелів і кабелів резервного живлення

Спеціальний інструмент для зняття ізоляції з кабелів передачі даних і проводів управління, кабелів зв'язку, системних кабелів і т.д.

Зняття оболонки: кабелі від 5,5 до 15 мм

Видалення ізоляції: дроти від 0,2 до 4,0 мм2 або AWG 26 - 11

 
Січення, мм2Діаметр кабеля, мм  
1,58 120022
2,5 до 610 120023
10 до 1612 120024
 
Інструмент JOKARI для зняття оболонки і видалення ізоляції з прогумованих кабелів ASI

Для швидкого і точного зняття ізоляції з двожильних кабелів інтерфейсу ASI з прогумованою профільної зовнішньою ізоляцією з 12мм шириною. Ріжучі леза розраховані на спеціальну форму дротів. Налаштування глибини різання не потрібно, бічні поодинокі леза для видалення ізоляції з обох внутрішніх проводів (1,5 мм2)

120019
  Загальна довжина, мм
  125
 
Інструмент для зняття ізоляції ECONOMY для коаксіальних кабелів  RG 58, RG 59, RG 62, RG 6120098
 
Інструмент DUO STRIPPER для багатодротяних кабелів 4 -28 мм та 0,5 – 6 мм2120048
 
Інструмент SAFETY STRIP для зняття ізоляції для багатодротяних і моножильних проводів від 0,2 до 6 мм2, із захисною ізоляцією для роботи під напругою до 1000В, перевірені відповідно до стандарту DIN EN 60900, автоматичне налаштування на переріз проводу, вбудований лінійний стопор і клямка для транспортування і зберігання.100762
 
Кліщі для зняття ізоляції POWER STRIP

Підходить для застосування з:

- Плоскими кабелями перетином від 0,75 до 2,5 мм2 і максимальною шириною до 12мм

- Круглими кабелями перетином від 0,5 до 16мм2 (AWG 20 до AWG 6); так само для зняття зовнішньої оболонки ПВХ кабелю (наприклад 3х1,5мм2).

Підходить для роботи з проблемними ізоляціями з силікону і тефлону.

Має інтегровані ножі для різання гнучких дротів перерізом до 6 мм2 і моножільних проводів перетин до 4 мм2.

 
  Загальна довжина, мм 
  170100770
Запасний ніж 1 пара100772
 
Інструмент для зняття ізоляції

Для зняття ізоляції з багатодротяних і моножильних проводів перетином 0,08 0 6 мм2. Автоматична установка потрібного перетину дроту. Довжина знімаємої ізоляції задається в діапазоні 4 - 18 мм. Є інтегровані ножі для різання кабелю

 

100730
Запасний ніж 1 пара100731