Cпіральний кабель для будь-яких потреб

Spiral cable

Сфери застосування спірального кабелю дуже різноманітна: від різних галузей промисловості, наприклад, машинобудування, будіндустрія, харчова промисловость до такого нетипового, але сучасного рішення, як елементи дизайну інтер’єрів помешкань, магазинів та кафе.

 

Що є вирішальним при виборі якісного спірального кабелю?

Перше, що спадає на думку – він не повинен бути одноразовим, не повинен швидко втрачати пружність та має відповідати специфічним технічним вимогам.

Основні переваги спірального кабелю Lapp:

  • Висока пружність - розтягування в 3 - 4 рази від замкнутої довжини спіралі (в залежності від кабелю), велике повертаюче зусилля;
  • Поставки товару поштучно;
  • Жили з мідних дротів чистотою 99,9%  – є кращим провідником струму;
  • Індивідуальний підхід – виготовлення спірального кабелю різних діаметрів, типорозмірів від 0,14 до 2,5 мм2, згідно вимог клієнтів та враховуючи вертикальне або горизонтальне застосування;
  • Довгий термін служби - завдяки зносостійкій зовнішній оболонці зі спеціалізованого поліуретану;
  • Широкий температурний діапазон – можливість застосування в екстремальних кліматичних умовах;
  • Подвійне екранування - забезпечує високу надійність передачі в місцях з електромагнітними перешкодами;
  • Хімічна стійкість до змащувальних матеріалів на основі мінеральних олій, до розбавлених кислот, до водних лужних рузчинів та інших хімічних з’єднань;
  • Яскравий колір зовнішньої оболонки підвищує рівень безпеки застосування та дозволяє застосовувати кабелі як елемент дизайну;
  • Хороше співвідношення ціни та функціональної здатності.

 

На що потрібно звернути увагу при виборі спірального кабелю?

Spiral cable ua
Таблиця з підбору кабелю за характеристикам та в залежності від сфери застосування

Таблиця з підбору кабелю за характеристикам та в залежності від сфери застосування

Для правильного підбору спірального кабелю потрібно враховувати:


• Довжину замкнутої спіралі;
• Потребу у встановленні кабельних аксесуарів;
• Тип прямолінійної ділянки:осьова або радіальна;
• Максимально необхідну довжину розтягування;
• Зовнішній діаметр спіралі;
• Довжину прямих кінців;
• Робочу довжину.

 

 

В залежності від сфери застосування до Вашої уваги праворуч таблиця з підбору кабелю за характеристиками.

Приклади продукції