Програмне забезпечення

Програмне забезпечення системи маркування FLEXMARK® 10.0 призначене для створення та друку вашого власного маркування.

Дозволяє створювати Ваші власні макети, використовуючи шаблони етикеток FLEXIMARK®, графічні елементи, різні шрифти та модифікації. Крім того, використовуючи функцію імпорту, Ви можете зберегти у програмі власні логотипи / емблеми та друкувати штрих-коди.

 

 

Переваги програми FLEXIMARK® Software 10.0 
Швидка інсталяція Бібліотеки малюнків
Інструкція користувача Функція збільшення   від 25% до  800%      
Меню, функція Допомога Функція попереднього перегляду
Керівництво з вибору відповідного ярлика Створення власних форматів  маркування
Використання будь-яких шрифтів Microsoft®  Windows Створення індивідуальних форматів маркування
Імпорт з інших додатків Microsoft® Windows (наприклад: таблиці, графіки,  логотипи) Автоматична нумерація, сортування тексту
Штрих-коди: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128,Code-39, interleaved 2/5, UPC-A

 

Програмне забезпечення FLEXIMARK® доступне у двох версіях: fl-soft V10 Light та fl-soft V10 Trial.

У Light версії Ви можете друкувати всі етикетки FLEXIMARK® та маркувати їх текстом або цифрами.

В межах Trial версії Ви можете друкувати етикетки FLEXIMARK® та маркувати їх як текстом, так і зображеннями, використовувати штрих-коди, імпортувати дані з CAD-систем, створювати нові етикетки.

Системні вимоги
  Операційна система Мінімум Windows 2000
  Пам'ять Мінімум 20 Мб вільної пам'яті
  Графіка Мінімум VGA
  Принтер Лазерна, термічна передача
  Мова Англійська, німецька, французька, шведська
  Авторське право Fleximark AB, Швеція