Вогнетривкий кабель - HXH-FE 180/E90

Нормативна документація:

ТУ У 31.3-32739864-010-2008
DIN VDE 0266

Кабель відповідає вимогам пожежної безпеки по ДСТУ 4809: 2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування ».

Кабель з мідними жилами, двома шарами ізоляції з кремнійорганічної гуми, заповнювачем, оболонкою з полімерної композиції, що не містить галогенів.

Галузь застосування:

Вогнестійкі безгалогенові кабелі призначені для систем передачі електроенергії в стаціонарних установках, а також для підключення до стаціонарних електричних приладів, апаратів, збірок  електричних розподільних приладів для електромереж з номінальною напругою до 0,6 / 1,0 кВ.

Кабелі забезпечують передачу електричної енергії, сигналів контролю і управління до  електроустаткування, функціонування якого в умовах пожежі є обов'язковим для проведення рятувальних робіт.

Застосовуються на об'єктах з підвищеними вимогами пожежної безпеки для одиночного і прокладеного пучками кабелю в приміщеннях, тунелях, лотках, трубах, гнучких рукавах при відсутності небезпеки механічних пошкоджень.

Відповідає вимогам ДБН В.2.2-15-2005. Працездатність усієї кабельної лінії в разі пожежі гарантується тільки при використанні запропонованих несучих елементів.

Конструкція:

HXH-FE 180 E90

1 - Струмопровідна жила мідна 1, 2 класу відповідно до ГОСТ 22483.

2 - Ізоляція, нанесена в два шари, з кремнійорганічної гуми, яка керамізується під час вогню.

3 - Заповнення з безгалогенової негорючої композиції.

4 - Оболонка з полімерної композиції, що не містить галогенів.

Номінальна напруга: 0,6/1,0 кВ

Випробувальна напруга: 4кВ/50Гц

Температурний діапазон:

  • при монтажі до -15ºС
  • при експлуатації від -30ºС до +50ºС
  • жили не більше +90ºС
  • короткого замикання не більше +250ºС/4 сек
  • в аварійному режимі не більше +130ºС/8 годин за добу

Радіус вигину (мінімум):

  • одножильні кабелі 20хØ кабелю
  • багатожильні кабелі 15хØ кабелю

Пожежна характеристика:

  • Кабель відноситься до класу стійких до поширення вогню за умови поодинокого прокладення згідно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4216, IEC 60332-1.
  • Кабель відноситься до класу стійких до поширення вогню за умови прокладання в пучках згідно п.4.2 ДСТУ 4809 (категорія А згідно ДСТУ 4237-3-22, ІЕК 60332-3).
  • По токсичності відпрацьованих газів неметалічних матеріалів кабелі відносяться до класу ТК3 згідно 4.3 ДСТУ 4809.
  • За димоутворенням під час горіння кабелі відповідають класу ДПк2 згідно п.4.5 ДСТУ 4809, ІЕК 61034.
  • За корозійною активністю продуктів згоряння неметалічних матеріалів кабелі відповідають класу КК2 згідно п.4.6 ДСТУ 4809, IEC 60754-2
  • За здатністю до збереження цілісності в умовах стандартного температурного режиму кабель відповідає класу Ек90 згідно п.4.7 ДСТУ 4809, ДСТУ Д В.1.1-11: 2005, DIN VDE 4102-12.
  • За здатність до збереження цілісності в умовах дії вогню, температура якого не менше 750ºС, кабель відповідає класу FЕ 180 згідно п.4.8 ДСТУ 4809, IEC 60331, DIN ВДЕ 0472-814

Класифікаційне позначення кабелю на вимогу пожежної безпеки: ПБ 123122580

Сертифікат: УкрСЕПРО, ГЦС МНС України, VDE Germany

 

 

Число і номінальний
перетин жил, мм²
Зовнішній діаметр
проводу, мм
Маса 1 км проводу, кг
(Довідкова)
Електричний опір жил,
відповідно до ГОСТ 22483,
Ом / км, не більше
2х1,5 12,9 235 12,1
2х2,5 13,7 273 7,41
2х4,0 14,7 355 4,61
2х6,0 15,7 426 3,08
2х10 17,2 551 1,83
2х16 19,0 724 1,15
2х16 19,6 750 1,15
2х25 22,9 1070 0,727
2х35 25,4 1364 0,524
2х50 28,8 1804 0,387
2х70 32,6 2395 0,268
2х95 37,2 3201 0,193
2х120 40,4 3802 0,153
2х150 44,2 4666 0,124
2х185 49,4 5871 0,0991
2х240 55,8 7417 0,0754
3х1,5 13,5 287 12,1
3х2,5 14,4 342 7,41
3х4,0 15,4 417 4,61
3х6,0 16,4 508 3,08
3х10 18,1 674 1,83
3х16 20,1 906 1,15
3х16 20,7 935 1,15
3х25 24,3 1354 0,721
3х35 27,2 1761 0,254
3х50 30,8 2343 0,387
3х70 34,9 3129 0,268
3х95 39,8 4202 0,193
3х120 43,7 5051 0,153
3х150 47,3 6151 0,124
3х185 52,9 7757 0,0991
3х240 59,7 9801 0,0754
4х1,5 14,4 326 12,1
4х2,5 15,3 393 7,41
4х4,0 16,5 486 4,61
4х6,0 17,7 599 3,08
4х10 19,6 807 1,83
4х16 21,8 1098 1,15
4х16 22,4 1130 1,15
4х25 26,4 1652 0,727
4х35 29,6 2158 0,524
4х50 34,3 2943 0,387
4х70 38,3 3889 0,268
4х95 44,2 5286 0,193
4х120 47,6 6236 0,153

 

 Можливі технічні зміни